RTU540製品ライン
製品は現在ご利用いただけません。
お探しの商品は、現在ご利用いただけません。
交換/後継者はRTU530製品ラインです
詳細については、ページ下部の連絡先ボタンをクリックしてお問い合わせください。
流通およびサブ伝送用のゲートウェイ製品。古い技術と新しい技術を橋渡しし、既存のデバイスと新しい規格プロトコル(IEC 61850など)を1つの変電所オートメーションシステムに統合します。RTU540 には、プログラマブル・ロジック制御やヒューマン・マシン・インターフェイスなどの高度な機能が組み込まれており、グリッドの状態を瞬時に把握できます。高品質でコンパクトな金属ハウジングには、制御キャビネットの省スペース化につながる入出力モジュールが含まれています。
- 古いテクノロジーと新しいテクノロジーを1つのシステムで橋渡しする強力なプロトコルゲートウェイ
- 自動負荷および電圧制御のためのインテリジェントデバイス
- ファンレス動作のための堅牢でコンパクトなハウジングにより、分散インテリジェンスにより複雑なネットワークを処理できます。
- アジャイルな機能により、変化するシステム要件に基づいて自動化を容易に適応
- 選択的な解釈により、ネットワーク・コントロール・センターでの迅速な意思決定が可能となり、一次機器の安全性を確保
- コミュニケーションの冗長性により、ネットワークに安心と自信を提供
-
利用例
-
適用エリア
-
アプリケーションエクスプローラー
ネットワーク全体に責任を持つことで、一部のデバイスがまったく新しいものになり、他のデバイスが非常に長い間働いています。RTU540 は、1 つのシステムに統合するのに最適な製品です。IEDとネットワーク制御システム(通信プロトコルとステーションバス)の間のゲートウェイとして、すべての標準プロトコルからの情報を解釈することができます。さらに、シリアルI/Oをデジタルステーションバスに統合したい場合にも、当社のゲートウェイは最適です。
当社は、完全なプロトコルサポートを提供し、お客様のデータをデジタル化することができます。現代の電気ネットワークのトポロジーの変化には、一定の電圧制御が必要です。これは、トランスにRTU540を統合することで自動化できます。デバイスは、ネットワーク・コントロール・センターから独立して電圧レベルを制御し、信号を送信して調整することができます。これにより、制御センターのより重要なトピックに集中する時間が得られ、RTU540 がオートメーションの信頼できるソリューションであるという安心感が得られます。
詳細を見る
-
540CID01:ベースモジュール
-
540CMD01:ベースモジュール
540CID01:ベースモジュール
DINレール取付けベースモジュールRTU540:
- 4x シリアルポート (RS-232、RS-485)
- 2x イーサネット・インターフェイス (10/100BaseT)
- 2x USB ポート
- 統合I/O (16個のバイナリ入力、8個のバイナリ出力、8個のアナログ入力
- 電源DC24~125V
- (1/n)チェック
- RTU500 I/O拡張モジュールへの接続インターフェイス付き
- プロセス電圧R0001:DC24~60V
- プロセス電圧R0002:DC110~125V