RTU500シリーズの機能とソフトウェア
RTU500シリーズは、特定の要件を適切に機能させるために、すべての製品ラインをサポートする1つのソフトウェアを提供します。 RTU500シリーズ製品のデータアーカイブは、イベント、測定、カウンタ値、セキュリティイベント、保護リレーの障害ファイル、および計測デバイスの負荷プロファイルの不揮発性コンパクトフラッシュのアーカイブ機能を提供します。
特徴
- 不揮発性コンパクトフラッシュのデータアーカイブ
- RTU500シリーズへのシステム診断の統合
- システム要件に応じた通信インターフェイスの適応数
-
製品の詳細
-
リソース
機能
- データアーカイブ
RTU500シリーズ製品のデータアーカイブは、イベント、測定、カウンタ値、セキュリティイベント、保護リレーの障害ファイル、および計測デバイスの負荷プロファイルの不揮発性コンパクトフラッシュのアーカイブ機能を提供します。
アーカイブの情報は、ウェブサーバーの機能とファイル転送(IEC 60870-5-101およびDNP3.0など)を介してアクセスできます。
障害ファイルは、IEC 60870-5-103、SPAバス、IEC 61850を介してアップロードし、RTUに保存できます。Webサーバーからアクセス可能なすべての情報は、ユーザーアカウント管理によって保護されます。
- 診断
RTU500シリーズ製品のシステム診断は、RTU500シリーズに統合されたWebサーバー内の重要な機能です。立上げとトラブルシューティングのための強力なツールであるウェブサーバーは、ユーザー認証のあるPCからアクセスできます。
システム診断内で、RTUの重要なシステムイベントとプロセスデータが可視化されます。
異なる視覚化モードは、必要な情報をすべて表示し、RTU内のシステムイベントの最新かつ正確な概要をユーザーに提供して、システム全体の安全な制御を実現します。
- ネットワークインターフェース
RTU500 シリーズは、シリアルおよびイーサネット通信インターフェイスをサポートしています。通信インターフェースの数は、適切なタイプと数のCMUを使用することによって、システム要件に応じて調整できます。