ステーションレベルのソリューション
高度な電力システム管理のメリットを実現するには、ローカル運用の自動化、電力システムのステータスとプラントの状態に関するデータの収集、評価、および上位レベルのシステムへの転送が必要です。SAS600ステーションレベルソリューションは、配電レベルから超高電圧変電所まで、あらゆる種類の変電所に対してリモート制御および監視機能を提供します。
ステーションレベルソリューションは、変電所レベルで中央データベース、HMI、ゲートウェイ機能を提供します。変電所の通信ネットワークはソリューションの一部です。実績のある IEC 61850 規格を使用して、ベイレベルのインテリジェント電子機器(ベイ制御 および 保護デバイス)を相互接続および統合します。使いやすく、顧客固有の要件に適応できます。
日立エナジーのスケーラブルなモジュール式システムは、以下のアプリケーションに対応しています。
ユーティリティ
交通
バルク再生可能エネルギー
スマートグリッド
産業
変電所自動化のデジタル変革をリードする
当社のサービス
詳細を見る
送電変電所は無人であることが多く、かなり広いエリアに物理的に分散することができます。それらは通常、高電圧レベルだけでなく、サブ送信と分布も含みます。すべての電圧レベルに共通の変電所自動化システムを備え、運用上の目的で信頼性の高いリモート接続を提供し、インシデント分析のためにデータへの高速で安全なリモートアクセスを確保することが不可欠です。
典型的な顧客要件
- 無人変電所
- リモコンの高い信頼性
- 操作中に一度変更されることはほとんどない
- セキュリティ規制の遵守
- かなりの数のIED
- 1、2、3、またはそれ以上の電圧レベル
- シングルまたはダブルバスバーとトランスファーバス、または1.5ブレーカー構成
- メンテナンスチームに必要な迅速なインシデント分析
- エネルギー測定の統合によるパワー フローの制御
- すべての変電所監視機能をカバーする1つのシステム
機能
- 完全IEC 61850準拠の変電所オートメーションソリューション
- 使いやすく強力なエンジニアリングおよびテストツール
- スケーラブルなアーキテクチャと機能
- 機能とサイズの将来の拡張を簡素化
- サイバーセキュリティが組み込まれているので堅牢
オプション
- 高度な自動化、分析、データ管理機能
- 高度なサイバーセキュリティ機能
- 完全冗長ステーションコンピュータ、HMI、ゲートウェイ
- IEC 62439-3 PRPに準拠したシームレスな通信冗長性
日立エナジー製品
- MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C、
- ステーションデータマネージャ SDM600
産業分野のお客様は、工場のエリア全体またはその一部に広がる流通変電所に対処することが一般的です。工場の配電網と送電網を接続する伝送変電所も対象範囲に含まれる場合があります。変電所レベルでの包括的なソリューションは、信頼性の高い自動化とローカルおよびリモート制御の鍵です。
典型的な顧客要件
- 有人または無人変電所
- リモコンの高い信頼性
- セキュリティ規制の遵守
- 1つまたは2つの電圧レベル
- シングルバスバーまたはダブルバスバー構成
- 複数の高圧変電所を分散
- すべての変電所を一元的に監視および管理
- DCSシステムへの接続
機能
- 完全IEC 61850準拠の変電所オートメーションソリューション
- 使いやすく強力なエンジニアリングおよびテストツール
- スケーラブルなアーキテクチャと機能、階層
- 機能とサイズの将来の拡張を簡素化
- サイバーセキュリティが組み込まれているので堅牢
- 負荷制限、レストレーション、高速バス転送
オプション
- 高度な自動化、分析、データ管理機能
- 高度なサイバーセキュリティ機能
- IEC 62439-3 PRPに準拠した冗長性を使用した最高の通信可用性
- IEC 62439-3 HSRに準拠したコスト最適化通信冗長性
日立エナジー製品
- MicroSCADA Pro DMS600(高度なDMS機能のための中央制御センター)
- MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C(中央自動化のための中央制御)
- RTU500シリーズ(中央オートメーションおよびリモート通信用の変電所レベル)
- Station Data Manager SDM600(変電所および中央制御センターレベル)