コンテナ化変電所

コンテナ化された移動式変電所は、高汚染、高湿度、極端な温度、砂嵐などの厳しい環境条件における用途に保護され、対処されています。

コンテナは、基礎作業だけでなく、現場での設置と試運転の労力を減らすことで、輸送が容易で、設置が迅速です。 

これらの工場で組み立てられ、テスト済みのソリューションは、永久的または半永久的な使用に最適です。これには、再生可能エネルギー源のグリッド統合、都市部への電力供給、鉄道、オフショアリグ、鉱業および探査施設、ならびにその他の産業事業が含まれます。

ラインベイから完全なH変電所まで、構成はカスタマイズされ、地域のグリッドコードと規格に準拠しています。供給の範囲は、以下を含む可能性のある完全なアセンブリをカバーします。 

  • 電力変圧器
  • AIS、 GIS または ハイブリッド スイッチギア
  • 保護および制御装置
  • バッテリー、バッテリー充電器、火災検知システム、暖房、空調などの補助システム。 
Hitachi Energy sontainerized substation