地域と言語を選択してください

メニュー

スキッドマウント変電所

スキッドマウント変電所は、土木工事や現場での設置や試運転作業を最小限に抑えながら、迅速かつ簡単に配備できます。

これらの工場で組み立てられ、テスト済みのソリューションは、最大420 kVの電圧で利用可能で、半永久的な使用に最適です。これには、再生可能資源のグリッド統合、および鉱業および探査施設を含む産業運営への電力供給が含まれます。

回線ベイから完全な H 変電所まで、構成はカスタマイズされ、地域のグリッド コードと標準に準拠しています。供給の範囲は、以下を含む可能性のある完全なアセンブリをカバーします。 

  • 電力変圧器
  • AIS、 GIS または ハイブリッド スイッチギア
  • 保護および制御装置
  • 電池や充電器などの補助システム、火災検知システムなど
  • 発電機などのオプション機器
Hitachi Energy skid-mounted substations

関連商品

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから