地域と言語を選択してください

メニュー

北米電力およびノード別電力価格予測レポート

概要

北米の電力・再生可能エネルギー・ガス・石炭・環境市場において、バンカブルな価格予測と市場ベースのインテリジェンスを活用し、プロジェクトファイナンスの確保と財務予測の精度向上を実現します。一貫した前提条件と政策整合性に基づいて構築された北米電力およびノード別電力価格予測レポートは、さまざまなシナリオで25年間の電力価格予測に加え、容量価格、再生可能エネルギー証書(REC)価格、補助サービス価格を提供します。 

米国(本土48州)およびカナダのすべての物理バスにおける、さまざまなシナリオに基づく長期的なLMP(地点別限界価格)を活用し、ベーシスリスクの理解をさらに深めることができます。  

主な機能  

  • ハブ、ゾーン、ノード単位で、複数シナリオに対応した25〜40年の信頼性ある長期価格予測を提供
  • 電気エネルギー、キャプチャー、容量、REC、および付随サービス価格の長期的な予測
  • WECC、ERCOT、中西部、南東部、北東部、ハワイ、メキシコの131の市場と、米国とカナダの130,000以上のノード
  • ウェビナー、マーケットインテリジェンスレポート、現地アドバイザー

 

Product image for: 北米電力およびノード別電力価格予測レポート

概要

長期電力価格予測(ゾーン、ハブ、ノード)
北米電力およびノード別電力価格予測レポートは、長期のエネルギー見通しのゴールドスタンダードと考えられています。電力価格予測レポートは、過去25年間にわたり、プロジェクトファイナンスや売り手・買い手双方の取引を支援してきました。

新たな太陽光、風力、エネルギー貯蔵(BESS)や火力発電プロジェクトの開発、ファイナンスのアンダーライティング、新規市場への参入、あるいは大規模な投資判断を行う際には、包括的で偏りのない、信頼できる価格予測とエネルギー市場インテリジェンスが不可欠です。 

長期のゾーン/ハブ価格見通しとシナリオ分析を示す北米電力価格予測レポートに対しノード別電力価格予測レポートは全物理バスの毎時LMPを含む、より粒度の高いノーダル視点を提供します。これらを組み合わせることで、正確なバリュエーション、投資取引の構成、リスクの軽減、収益事例の検証、ステークホルダーの最適な商業上の意思決定の調整が可能になります。 

北米エネルギー市場への投資の課題 
エネルギーインフラ投資プロジェクトが、次のような課題によって遅延や予期せぬリスクに直面していませんか?
 

  • 容量、REC、補助サービスを含む、公平で定期的に更新され、裏付けのある電力価格予測を見つけられず、将来収益の正確な予測に苦労していませんか?
  • 電力、再生可能エネルギー、天然ガス、石炭、環境市場など、北米全土でエネルギー市場、主要な推進要因、進化する政策について最新情報を把握していますか?
  • 金融機関が広く受け入れられた信頼性の高い価格予測を求める中、エネルギープロジェクトの資金調達に苦労していませんか?
  • 長期的な収益プロファイルやリスク曝露を正しく理解し、それに基づいた強固な投資戦略を構築することに苦労していませんか?
  • 異なるプロジェクトサイトでのロケーション価格差とLMPベースのリスクを評価する
  • デューデリジェンスのための分析サポート:バイサイドまたはセルサイドの取引または資金調達活動

メリット

当社は、北米の電力市場において、これらの課題を克服し、自信を持って資本決定を行うことができます。

収益性を最大化し、プロジェクト資金調達を確保

  • ノードやバスといった細かなレベルでも、収益を正確に見積もれる、信頼性の高い予測を基に事業計画を構築できます。
  • 市場の深さ、競争力、出力抑制、価格ボラティリティを正確に理解
  • 予期せぬ低収益や高額な予測ミスの回避
  • PPA(電力購入契約)に組み込まれたリスクを正しく理解することで、マーケットハブでの PPA 精算に伴う数百万ドル規模の収益リスクを回避

時間の短縮と効率の向上

  • すぐに利用できる予測データと詳細な市場レポートを活用でき、追加の社内リソースは不要です。
  • 冗長な手動分析と作業を削減
  • ウェビナーで最新情報を簡単に入手

明確さと透明性

  • より深い理解や専門的な助言が必要なときは、現地のアドバイザーがサポートします。2000 年から一貫して、エネルギー市場の知見でお客さまを支えています。
  • 数十年にわたるエネルギーモデリングの専門知識に裏打ちされた、透明性の高い手法と前提条件に基づく意思決定
  • 詳細なマーケットレポートとシナリオ

 

 

ROIを最大化し、エネルギー市場を理解する準備はできていますか?
当社のエネルギー市場アドバイザーと連絡を取り、銀行取引可能な予測と市場情報レポートの詳細をご覧ください。

お問い合わせ


機能

北米電力価格予測レポート 

予測詳細(25年分、最大40年分)

  • 電力価格(毎時・月次・年次)、太陽光・風力キャプチャー価格、容量価格、REC価格、補助サービス価格について、25年先までの詳細な長期予測を提供します。  
  • 水素の平準化コスト(LCOH)
  • ERCOT、WECC、米国中西部、米国北東部、米国南東部、ハワイ、メキシコのナラティブレポートや基礎となる仮定を含む春と秋のリリース
  • 毎月の短期電力およびガス価格の更新(米国およびカナダ)
  • 以下のような複数のシナリオと感度(米国およびカナダ):
    • ベースケースまたはリファレンスケース
    • One Big Beautiful Bill Act(ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法)
    • CO2税
    • 高/低脱炭素化
    • 天然ガス価格の高さ
    • 天然ガス価格の低さ
  • ベースケースに加えて、メキシコとハワイの2つの感度分析を実施: 
    • ガス/燃料価格の低さ 
    • ガス/燃料価格の高さ

レポートの詳細

  • ERCOT、WECC、中西部、北東部、南東部、ハワイ、メキシコの詳細な市場レポート
  • 燃料市場(天然ガス、石炭、石油、水素)
  • 再生可能エネルギー市場
  • 環境政策
  • 仮定、モデリングアプローチ、および関連する方法論

ウェビナーとアドバイザー

  • 秋冬のプレリリースおよびポストリリースウェビナー 
  • 地域の専門家とつながる

ノード参照ケース
 

  • LMPは、米国(下位48州)とカナダのすべての物理バスで利用できます。
  • 詳細な送電制約解析により根本的に算出したLMP予測で、過去データの単純な外挿には依存していません。
  • 北米電力価格予測レポートと同じ基本的な前提と市場要因 - ゾーナルからノードまでの一貫した分析
  • BESSの最適な設置場所の検討、LMPベーシスリスクの管理、そして重大なベーシス/混雑リスクがある地点への無駄な投資を避けるためのLMPデータ

関連ソフトウェア