カーボンおよび再生可能エネルギーソフトウェアソリューション
説明
クラウドネイティブソフトウェアでカーボン会計を自動化します。GHGP、ISO、CSRDなどの監査可能な基準に沿ってデータを一元化し、算定した排出量を削減するために、保有する排出枠やクレジット、電力購入契約(PPA)を総合的に活用できます。カーボンおよび再生可能エネルギーのソリューションは、環境登録とリスク分析と統合され、ネットゼロへの道のりを加速します。
特長
- スコープ1、2、3の排出量を包括的に説明
- REC、GoO、カーボンクレジット、その他の環境認証を管理する
- オフセットを最適化してネットゼロへの道のりを加速
- 取引とコンプライアンスを自動化し、リスクと罰金を削減
- ソフトウェアの詳細
- FAQ
概要
私の経験の中で、日立エナジーのCarbon and Renewablesソフトウェアは、市場で最も統合度が高く、完結したカーボン会計と再エネ証書管理を実現するソリューションです。私は常に、排出量と証書は同じプラットフォームで一元的に管理されるべきだと考えてきました。年間管理から24/7カーボンフリーエネルギー(CFE)や再エネ証書(REC)製品へと移行する今、排出量と証書を一つのソリューションで扱うことは、もはや「あれば便利」ではありません。透明性を確保し、年間および24/7のCFE報告に信頼性を持たせるために欠かせない要素です。
持続可能性をリードする企業のために設計された当社のエンタープライズ向けカーボン管理プラットフォームは、脱炭素に向けた監査可能で信頼性の高い唯一の情報基盤を提供します。
包括的炭素会計
GHGP、ISO 14064、SBTi、CSRD、GRI、OGMP 2.0、NGER、24時間365日体制のCFEなどのレポートをサポートするため、妥協のないデータ整合性を実現します。システムは、複雑な排出量データやエネルギー、廃棄物、水のデータを自動で取り込み、精度の高い排出量ベースラインを構築します。
ネットゼロに向けたオフセット管理
そこから、ネットゼロへの道筋を整えましょう。カーボンクレジットや排出枠、環境属性証書(EAC)、PPA、社内の削減計画まで、あらゆるカーボン関連アセットを途切れなく一元管理し、算定した排出量を削減するために最適に活用できます。レジストリとの連携やリスク管理を統合したクラウドネイティブのソリューションにより、移行に伴うリスクを低減し、ネットゼロ達成に向けた確かな道筋を示します。
炭素会計と排出オフセットの課題
断片化されたデータおよびレポート:企業は排出量や環境影響に関するデータがばらばらに存在することで、手作業での集計に時間がかかり、報告内容にばらつきが生じ、コンプライアンス対応にも多くの労力が必要になります。その結果、監査の失敗や信用低下につながることも少なくありません。
規制の複雑さ:CSRD、SECR、SBTiなど、絶えず変化する国際的な基準に対応することは大きな負担となり、常に情報を追い続け、関係者ごとにカスタマイズした報告書を作成しなければならない状況を生み出しています。
オフセットの品質とリスク:高品質で検証可能なカーボンクレジットの調達は困難です。リーダーは、価格の変動リスクや、グリーンウォッシングとみなされることでの信用失墜、そしてプロジェクトが約束した成果を実現できないリスクに直面しています。
ネットゼロに達する:統合されたソリューションがなく、排出パフォーマンスや環境アセットの状況をリアルタイムで把握できない企業は、ネットゼロ目標を達成するための戦略的な意思決定が難しくなっています。
メリット
グローバルレポートの合理化: コンプライアンスを確保し、報告の負担を軽減します。ボタンをタッチするだけで、CSRD、GRI、SBTiなどの複数のグローバル規格の監査対応レポートを生成できます。
罰則の軽減:複雑なサステナビリティ報告とコンプライアンスプロセスを自動化し、評判の失墜、ペナルティ、手動監査の関連コストを大幅に削減します。
排出削減エリアを特定する:排出量、エネルギー使用量、廃棄物に関する明確な洞察を得て、脱炭素化に直接つながる削減領域を特定します。
ネットゼロ請求のリスクを軽減:カーボンクレジット、きめ細かな証明書、手当からEACまで、オフセットポートフォリオ全体を1か所で管理できます。統合されたレジストリデータとリスク分析を活用して、炭素資産の品質、完全性、影響を確保します。
データ精度の向上: 組み込みの集計/分解ロジックと計算手法によりデータの整合性が高く保たれ、照合作業やエラー修正に費やす時間を削減できます。
戦略的アクションの有効化:会計から経営へ移行 強力なモデリング機能を使用して、削減コストを予測し、脱炭素経路を分析し、炭素データを財務および運用計画に直接埋め込むことができます。
持続可能性の目標を加速します。排出量と環境認証を自動化する準備はできていますか?
当社のチームに連絡して詳細を知ったうえで、無料のデモをリクエストしてください。
機能
炭素および再生可能エネルギーの炭素会計
包括的なデータ管理:企業規模で利用できるこのモジュールは、あらゆる排出量、環境データ、エネルギー使用量、廃棄物データを精緻に管理し、統合されたサステナビリティ報告と分析を実現します。
柔軟な構成と計算: カスタムの入力/出力、再利用可能なモデル、組み込みの計算機能を活用でき、さまざまな環境要因や排出量以外のデータにも対応した精度の高いモデリングを実現します。
きめ細かなデータサポート:ソリューションは、サブアワーから年間のアクティビティデータまで多様な粒度に対応しており、組み込みの集計/分解ロジックによって、精緻で柔軟なデータ処理を可能にします。
堅牢なロールベースの制御:役割に基づく詳細な権限管理システムにより精密なアクセス制御が可能になり、ユーザーは特定のデータソースを個別に設定した権限で管理でき、セキュリティを強化できます。
汎用性の高いレポート: 幅広いレポート機能を活用でき、社内外のサステナビリティ基準に対応した報告、バッチ処理による自動生成、さまざまな形式でのエクスポート、そしてBIツールとのシームレスな連携を実現できます。
炭素と再生可能エネルギーのオフセット管理
環境取引モデリング:予測データと認定データの違いを区別して、製品の詳細やさまざまなボリュームタイプを含む環境取引を定義し、キャプチャします。このソフトウェアは、カーボンクレジットからエネルギー属性証明書までのあらゆる種類のオフセットをサポートしています。
在庫と義務の管理: 買い取った取引はインベントリとして、売りの取引は義務としてモデル化することで、代替性を確保しつつ、商業的またはコンプライアンス上の要件を効率的に満たすことができます。
レジストリ統合:環境レジストリとシームレスに連携し、証書/クレジットのインポートや、APIまたは手動による移転/償却リクエストの管理を容易に行えます。
計算プロセス: Mark-to-Market(MTM)、信用リスク計算、環境関連の決済プロセスを組み込み、正確性を担保するためにマッチング前とマッチング後の決済を明確に区別して処理できます。
環境マッチング:ユーザー定義ルールに基づいてインベントリを義務へ割り当てる強力なエンジンにより、二重計上を防ぎつつ、柔軟な環境プロダクト適格性にも対応できます。
発電機/プロジェクトモデリング: 再生可能な資産と炭素プロジェクトを正確にモデル化し、環境インベントリを構築します。資産からの証書やクレジットのオフテイクをスムーズに管理できます。
レポート機能: 取引、オープンポジション、サマリー、およびすべての内部および外部ニーズの一致レポートなど、環境取引に関するさまざまな標準レポートにアクセスできます。組み込みのレポートマネージャーを使って、カスタムレポートソリューションを構築できます。