世界中のあらゆる種類の発電所の可用性、安全性、柔軟性を向上
日立エナジーは、1954年から、GCBの設計・製造のリーダーとして、世界100カ国以上で8,000件以上の納入実績を有しています。当社では、SF 6テクノロジーにおけるGCBの最も広範かつ最新のポートフォリオを、63kA~300kAの短絡定格、6,300A~50,000Aの 連続電流の範囲で提供し、世界中のあらゆる種類の発電所の需要と同期補償器アプリケーションに対応します。
GCBは、発電機や電力変圧器などの主要設備の保護を強化し、発電所の可用性を確保します。 また、運用手順の簡素化やコスト削減も可能です。当社のGCBはスイスで製造しています。当社は、最短の配達時間でリーン生産方式や、リモート工場受入テスト(RFAT)を使用して、インターネット接続にアクセスできる場所から、個人的またはリモートで工場受入テスト(FATRFAT)をする機能などユニークな機能を提供します。
当社のサービス
-
製品
-
付属品
-
コンポーネントおよびサービス
発電所の可用性の向上
発電機遮断器のポートフォリオ
リンクとダウンロード
-
ウェビナー
-
顧客事例
-
ホワイトペーパー