地域と言語を選択してください

メニュー

製品とソリューション

電力変換ソリューション

BESSと再生可能エネルギーの導入を支える系統対応型電力変換ソリューション

電力変換ソリューション

日立エナジーの電力変換ポートフォリオは、発電所規模の蓄電と再生可能エネルギー発電を安全かつ効率的に、世界中のグリッドコードに準拠してグリッドに接続するために必要な電力変換、制御、統合の専門知識を提供します。日立エナジーは、10GW以上を納入し、350以上のBESSおよび再生可能エネルギーのレファレンスと30年以上のフィールド経験を持ち、五大陸のプロジェクト開発者、ユーティリティ企業、システムインテグレーターの大手サプライヤーです。

当社のソリューションにより、以下のことが可能になります。
 

  • 持続可能性の目標を達成する
  • 二酸化炭素排出量の削減
  • 再生可能エネルギーの貯蔵量の増加 
  • 電力グリッドの信頼性と回復力の向上 

お客様に最適なソリューションを見つける

次世代エネルギー貯蔵と再生可能エネルギーシステムの準備はできていますか?

当社は、再生可能エネルギーの統合およびバッテリーエネルギー貯蔵システム向けの電力変換ソリューションの設計、構築、および試運転を実施し、お客様のプロジェクトの成功と収益性を保証します。

アプリケーション

注目のコンテンツ

極限状態であっても、五大陸に10GW以上設置または建設中。

よくある質問

電力変換とは、電気エネルギーをACからDC、DCからAC、または電圧レベルから別の形式に変換するプロセスです。これにより、電源(太陽電池アレイ、バッテリー、グリッド)からの電力を負荷で使用したり、電気ネットワークに供給したりできます。電力会社規模のアプリケーションでは、電力変換器は発電資産、貯蔵システム、グリッド間の重要なインターフェースです。日立エナジーは、バッテリーエネルギー貯蔵(BESS)、ユーティリティ規模の太陽光発電、ハイブリッド太陽光プラス蓄電プラント向けの電力変換システムの設計、構築、試運転を行っています。

バッテリーからの DC 電力をグリッドに注入するために AC 電力に変換し、バッテリー充電のためにグリッドからの AC 電力を DC 電力に変換する双方向のパワー エレクトロニクス デバイス。実用規模のBESSでは、PCSはバッテリーバンクとグリッド接続ポイント間の重要なインターフェースです。充電および放電速度を制御し、電圧および周波数応答を管理し、グリッドコードのコンプライアンスを確保します。日立エナジーのPCSは、最大1,500 VDCのバッテリー電圧に対応し、過酷な環境で性能を発揮する水冷プラットフォーム上に構築されています。

どちらも日立エナジーの共通の液冷プラットフォーム上に構築されていますが、異なるプラント構成に対応しています。PCSはスタンドアロンBESS用です。PVIは、独立した実用規模の太陽光発電用の完全な太陽光発電インバーターステーションです。また、太陽光発電と蓄電池の両方を単一のグリッド接続ポイントに統合するACまたはDC結合ハイブリッドソリューションにも使用できます。すべて発電所コントローラー(PPC)によって制御されます。

DC結合プラントでは、ソーラーパネルとバッテリーが単一のDCバスとACグリッドへの単一の電力変換ステージを共有します。これにより、AC結合設計におけるAC-DC-AC変換ステップの追加のエネルギー損失を回避できます。 

一次および二次周波数応答、合成イナーシャ、電圧調整、無効電力サポート、ランプレート制御、エネルギーシフト。ミリ秒レベルのアクティブ電力制御を備えたPCSの高速で動的な応答により、ニューサウスウェールズ州のWaratah Super Batteryで実証されたように、補助的なサービス市場とシステム整合性保護スキーム(SIPS)への参加が可能になります。

PPCは、日立エナジーの再生可能エネルギー発電所および蓄電発電所向けの監視制御プラットフォームです。オペレーターのSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)システムと電力変換デバイスの間に位置し、ディスパッチ、グリッドコードコンプライアンス、充電状態の最適化、障害管理を管理します。PPCは、大手バッテリーメーカーのバッテリー管理システム(BMS)と直接統合し、プロジェクトの複雑さと立上げ時間を短縮します。

水冷式プラットフォームは強制換気を排除し、粉塵の侵入を低減します。内部コンポーネントには、生理食塩水による腐食に対する保護コーティングが施されています。システムは、高い周囲温度と高度でも定格性能を維持します。 

主に実用規模のBESS、太陽光発電、ハイブリッド太陽光発電プラント。その他のアプリケーションには、グリーン水素電気分解の電力変換、大規模な産業用エネルギー貯蔵、データセンターの電力管理およびグリッド・ツー・ラック・ソリューション、陸上または洋上風力発電グリッド接続などがあります。プロジェクト開発者、独立系発電事業者、電力会社、グリッド事業者、システムインテグレーターが使用。

10GWを超えるエネルギー貯蔵および再生可能エネルギー統合ソリューションが世界中で提供され、公益事業、商業、および産業用途にわたる350以上のBESSおよび再生可能エネルギーの参照があり、30年以上のフィールド経験があります。プロジェクトには、Waratah Super Battery(ニューサウスウェールズ州)、Haapajärvi(125 MW / 250 MWh)のフィンランド最大のBESS、およびPorto Santo島が含まれます。