SPT、SPT+、SPT++、TSPT+チップ付き絶縁ゲート型バイポーラートランジスタ(IGBT)およびダイオードモジュール
日立エナジーのIGBTパワーモジュールは、1700~6500Vの範囲で、シングル、デュアル/フェーズレグ、チョッパIGBT、デュアルダイオードモジュールとして利用できます。高出力HiPak IGBTモジュールは、ソフトスイッチ性能と記録的な安全動作領域(SOA)との組み合わせにより、低損失を実現しています。新たに導入された62PakおよびLoPak高速スイッチング中出力IGBTモジュールは、スイッチング損失が最も低く、フルスクエアSOAと標準パッケージを備えたフル175℃動作で、ドロップイン交換が可能です。
PDF形式のデータシートをダウンロードおよび印刷するには、部品番号をクリックします。
- 1200V
- 1700V
- 2300 V
- 3300V
- 4500 V
- 6500 V
| 部品番号 | 電圧 VCES(V) |
電流 IC(A) |
タイプ | パッケージ | オファー |
|---|---|---|---|---|---|
| 5SNG 0600R120501 | 1200 | 2 × 600 | フェーズレグIGBT | LoPak | 要望 |
| 5SNG 0600R120591 | 1200 | 2 × 600 | フェーズレグIGBT | LoPak | 要望 |
| 5SNG 0900R120501 | 1200 | 2 × 900 | フェーズレグIGBT | LoPak | 要望 |
| 5SNG 0900R120591 | 1200 | 2 × 900 | フェーズレグIGBT | LoPak |