変圧器の保護と制御
電力変圧器を保護する場合、低マグニチュードの内部障害を検出しながら、外部障害に対する変流器(CT)飽和時のセキュリティを維持することは困難です。
多くの場合、万能なソリューションを見つけることは困難です。ほとんどのトランス運用は、モジュール式でスケーラブル、信頼性が高く、持続可能なトランス保護スキームに依存しています。日立エナジーは、信頼性が高く、最先端かつ柔軟な変圧器保護ソリューションを提供するパートナーです。
日立エナジーのインテリジェント電子デバイス(IED)は、昇圧、2巻線、3巻線変圧器を含むすべてのタイプの変圧器、ならびに送電、配電、鉄道市場で使用されている特殊変圧器と原子炉に対して、迅速かつ選択的な保護、監視、制御を提供します。
当社の変圧器保護は、IEC 61850に基づいて構築されており、日立エナジーの最先端の技術とアプリケーション経験を展示しています。