当社のサービス
当社の高度な技術、グローバルなアプリケーション知識、経験豊富なサポートネットワークにより、どのような状況でも確実にシステムが動作することを確信できます。実際、当社のIEDとその保護・制御管理ツール(PCM600)は、IEC 61850のような最も厳しい国際規格に準拠しています。
レガシー製品については、レガシーポートフォリオページをご覧ください。
関連アプリケーション
グリッドを保護し、制御します。いつでも、どこでも。
当社の高度な技術、グローバルなアプリケーション知識、経験豊富なサポートネットワークにより、どのような状況でも確実にシステムが動作することを確信できます。実際、当社のIEDとその保護・制御管理ツール(PCM600)は、IEC 61850のような最も厳しい国際規格に準拠しています。
レガシー製品については、レガシーポートフォリオページをご覧ください。