地域と言語を選択してください

メニュー

距離保護は、オーバーヘッドラインとケーブルの主な保護原則であり、今後もずっとそうです。信頼性が高く、高速で、保護計算から負荷と供給の可変システム量をほとんど排除できます。

距離保護は、そのコアにあるインピーダンス測定であり、既知のラインインピーダンスを測定されたシステムインピーダンスと比較します。最新の距離保護IED(インテリジェント電子デバイス)は、位相選択、負荷侵入、パワースイング検出、スキーム通信、フェイザー測定、監視、制御、バックアップ保護など、さらに多くの機能に対処する必要があります。設置、顧客ごとに異なるさまざまなタスクが実行されます。

現在の保護IEDは、あらゆる状況に対応するために、意図した用途の範囲内で設定される必要があります。この要件を満たす日立エナジーのソリューションがRelion®シリーズのIEDです。Relion®シリーズは、高性能の共通ハードウェア・アーキテクチャにおいて標準化機能ライブラリを提供し、あらゆる用途に合う柔軟性と設定性を備えています。

 Relion 650シリーズ距離保護 IEDは、一般的なアプリケーション要件を満たすデバイスとして特徴付けられ、通常はサブ伝送として特徴付けられます。650シリーズは、必要な仕様に応じて、配電および伝送レベルでも使用することができます。Relion 650シリーズの距離保護IEDには、必要なバックアップ機能がすべて含まれており、Relion プラットフォームのフルパワーと柔軟性を備えています。

 Relion 670シリーズの距離保護 IEDは、650シリーズを改善して、より要求の厳しいアプリケーションに対応し、パフォーマンスの向上、ハードウェアとソフトウェアのカスタマイズオプションの強化、機能統合とスケーラビリティの向上を実現します。

 PSL 6602U は、Relion シリーズの代替品として理想的であり、最終的には、異なるハードウェアアーキテクチャと独自の保護アルゴリズムを使用するメイン2ソリューションとして適しています。冗長CPUとA/D変換を備えた信頼性の高いアーキテクチャに基づいて、構成済みパッケージのバックアップ保護による高度な距離保護を適用し、非常に使いやすく直感的に操作できます。

Picture of an electrical engineer standing and watching at the electric power station to view the planning work by producing electricity at high voltage electricity poles.

当社の製品