鉄道アプリケーションの保護、制御、監視
急速な都市化と二酸化炭素排出削減の差し迫った必要性は、輸送業界において新たに大きな関心と投資を引き寄せています。牽引電力保護および制御システムは、その特殊な性質のため困難な状況となりえます。
日立エナジーの鉄道用インテリジェント電子デバイス(IED)であるRelion RER670は、鉄道供給用の二相16.7、50、および60 Hz 電力系統設計において、送電線・変圧器の保護、制御、監視に使用されています。また、独立型、補正型、および直接接地型の電力網をサポートしています。
RER670のライン保護には、距離保護機能が含まれており、クワッドまたはMHO始動特性により高い柔軟性を提供します。
逆に、変圧器保護には、二相・二相および二相・一相変圧器における変圧器差動保護が含まれています。変圧器差動保護以外にも、さまざまなバックアップ機能が用意されています。
強力な機能は、このデバイスがカテナリーに対応していることです。カテナリー距離保護は、パンタグラフを移動する機関車に給電するカテナリーフィーダーの距離保護として使用されます。
また、超高速の変圧器タンク保護により、変圧器タンクにおける短絡がもたらす損傷を回避できます。
また、回線または変圧器保護IEDを高度な制御機能で補ったり、制御IEDにオプションのバックアップ保護を提供するために、さまざまな制御機能をRER670に含めることができます。
RER670は、変電所自動化システムに対してIEC 60870-5-103 および IEC 61850 第2版通信を提供します。 IEC 61850 第2版の場合、IED間の水平的通信も提供します。
また、この製品は、重要な鉄道インフラをはるかに信頼性が高く将来に対応したシステムに変えるための具体的な要件を満たすさまざまな機能を備えています。