地域と言語を選択してください

メニュー

リモートターミナルユニット

モジュラー式リモートターミナルユニット(RTU)は、伝送および配電の自動化におけるお客様のニーズを満たすように設計されており、お客様の要件に最も効率的なソリューションを実現します。

RTU500

電力網全体に分散されたインテリジェンス

RTU500シリーズは、物理的な送電網から SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) システムに情報を提供します。  日立エナジーの多くの製品と同様に、当社のRTUは、強力で回復力のあるサイバーセキュリティでゼロから設計されており、あらゆる形態のネットワークを通じて安全に通信できます。これにより、ネットワークに安心と自信がもたらされます。機能拡張とハードウェア拡張は簡単に実現でき、当社の実績あるソフトウェアツールを使用して、お客様のニーズに合わせて完全なシリーズを迅速に設計できるため、トレーニングの柔軟性とコスト削減が向上します。

特典には以下が含まれます。

アジャイル移行のコンセプトと機能拡張、ソフトウェア拡張により、セキュアな投資を実現
現在と将来の要件を満たすための最大限の柔軟性と適応性
直感的で効率的な構成ツールにより、コスト効率に優れた監視および制御ソリューション
環境への影響を低減し、再生可能エネルギーを送電網に統合できる、エコ効率の高いソリューション
技術革新と相互運用性により、将来を見据えたRTU
日立エナジーは、電気および産業用オートメーションアプリケーションにおける40年以上の経験を持つお客様の長期的なパートナーです。
RTUは、あらゆる形態のネットワークを介した安全な通信のために、強力で回復力のあるサイバーセキュリティ機能を組み込んでいます。

配電ユーティリティ用リモートターミナルユニット

グリッドをコントロールする

当社の製品

日立エナジーの多くの製品と同様に、当社のRTUは、強力で回復力のあるサイバーセキュリティでゼロから設計されており、あらゆる形態のネットワークを通じて安全に通信できます。これにより、ネットワークに安心と自信がもたらされます。機能拡張とハードウェア拡張は簡単に実現でき、当社の実績あるソフトウェアツールを使用して、お客様のニーズに合わせて完全なシリーズを迅速に設計できるため、トレーニングの柔軟性とコスト削減が向上します。

レガシー製品については、レガシーポートフォリオページをご覧ください。

law concept The entrepreneur who wears the black suit trying to ask the lawyer to clarify the legislation that seems to confuse him.

RTU500 シリーズは、IEC62351 サイバーセキュリティ規格に基づく安全な IEC60870-5-104 ホスト通信の DNV 認証を取得しています。 IEC62351 サイバーセキュリティ

日立エナジーRTU500シリーズは、IECIEC60870-5-104ホスト通信のDNV(旧KEMA)認証を取得しました。 IEC62351 サイバーセキュリティ これにより、エンド・カスタマーはRTU500とSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)システム間で真のエンドツーエンド・セキュリティを構築できます。

注目のコンテンツ

アプリケーション

アプリケーション RTU530  RTU560
リング本体 ✓  
ポールトップRTU ✓  
コンデンサバンク ✓  
需要対応 ✓  
障害検出分離回復 ✓  
電圧最適化 ✓  
分散型エネルギー資源 ✓  
変電所の自動化 ✓ ✓
ゲートウェイ ✓ ✓
坑口の自動化 ✓ ✓
パイプラインの監督 ✓  
ポンプステーションの監視と制御 ✓  
リフトステーションの監視と制御 ✓  
貯水池の監視と制御 ✓  
ビルの自動化 ✓  
低電圧の監視と制御 ✓  

詳細を見る

当社のパートナーポータル

関連製品

変電所自動化システム
システムエンジニアリングソフトウェアツール
Substation Automation Protection and Control
インテリジェント電子機器の保護、制御、監視
MicroSCADA X ソフトウェア
詳細を見る