地域と言語を選択してください

メニュー

電源ユニット

RTU500シリーズ用フレキシブル拡張モジュール

RTU500シリーズモジュールは、すべての製品ラインで使用でき、追加および拡張機能を提供します。モジュールは、特定のアプリケーションに対してRTUを完了するための特別な機能を提供します。
Power supply units

当社の製品

560PSU40 DIN rail power supply unit

560PSU40 DINレール電源ユニット、DC110~220V、AC230V用

DINレール取付け用電源モジュール

  • 入力電圧:AC85~264VまたはDC85~375V
  • 出力電圧:DC24~28V、最大 2.5A、60W
  • 最大8つの介在モジュール(23BE40、23BA40、RTU530、500CVDxx)の供給に最適
  • 冗長電源に最適
560CVD11 マルチメーター、FCD、4U/4I 搭載

560PSU41 DC24~60V用DINレール電源ユニット

DINレール取付け用電源モジュール

  • 出力電圧:DC24V、最大 2.5A、60W
  • 最大8つの介在モジュール(23BE40、23BA40、RTU530、500CVDxx)の供給に最適
500CVD12 マルチメーター、FCD、LO、センサー 3U3I、Io=1A 付き

CP-E 24時間365日

DINレール取付け用電源モジュール

  • 入力電圧:85~264V DC、90~375V DC
  • 出力電圧:24 VDC、最大 2.5A、60W
  • 89%の標準効率
  • 動作時の周囲温度範囲 -40~+70°C
  • 電源障害バッファリング時間:AC115Vで最小20ms、AC230Vで最小30ms
500CVD21 マルチメーター、FCD、4U/24I

CP-E 48/1.25

DINレール取付け用電源モジュール

  • 入力電圧:85~264V DC、90~375V DC
  • 出力電圧:48 VDC 調整可能、最大 1.25A、60W
  • 89%の標準効率
  • 動作時の周囲温度範囲 -40~+70°C
  • 電源障害バッファリング時間:AC115Vで最小20ms、AC230Vで最小30ms
  • PoE+ 使用の場合は、51 VDC ~ 57 VDC の間で調整します。

CP-E 48/5 ページ

DINレール取付け用電源モジュール

  • 入力電圧:90~132/180~264真空、DC210~375V
  • 出力電圧:48 VDC 調整可能、最大 5A、240W
  • 90%の標準効率
  • 動作時の周囲温度範囲 -40~+70°C
  • 電源障害バッファリング時間:最小25ms
  • PoE+ 使用の場合は、51 VDC ~ 57 VDC の間で調整します。