地域と言語を選択してください

メニュー

測定機器

RTU500シリーズ用の柔軟な拡張モジュール 

RTUのModbusマルチメーターデバイスは、直接電圧、電流、電力の測定を可能にします。マルチメーターは、ネットワークの詳細な監視を提供します。障害を見つけるために、マルチメータは方向情報とともに障害電流検出を提供します。

スタンドアロンのModbusデバイスは、ネットワークに関する信頼性の高い情報を増やし、投資を保護し、必要に応じて正確な新しい投資を可能にします。

RTUのマルチメーターデバイス

当社のサービス

560CVD03 マルチメーター、1A/5A、3U3I(ディスプレイ付き)

測定ページの画面と各画面表示を6秒ごとに自動的に変更するように設定できます。

  • 3線式AC85~400Vを直接モニタするための3つの電圧および3つの電流入力を備えたCT/VTインターフェイス
  • ACトランスからの1A/5A入力
  • RTU500 (RS-485) へのシリアル・インターフェイス
  • 前面にディスプレイ付き
500CVD21 マルチメーター、FCD、4U/24I
  • 3/4ワイヤAC10~500Vの直接モニタ用の入力付きCT/VTインターフェイス
  • 1A/5A電流入力
  • RTU500シリーズ(RS-485)へのシリアル・インターフェイス
500CVD90マルチメーター
  • 新しい改良されたハードウェアプラットフォーム(プロジェクト固有の拡張(4xU、4xI、Modbusインターフェイス、24~60VDC電源、2バイナリ出力、5つのシグナライゼーションLED、メタルハウジング)
  • 測定機能
  • IEC61000-4-30に準拠した電力品質分析(調和、電圧ディップ/アンバランス、フリッカー、低周波振動)
  • 最大 31 速高調波 (1 サイクルあたり 64 サンプル)
  • 精度(U、I):0.2%
  • 障害検出機能(ANSI、IEC)
  • COMTRADE ファイルをサポートする障害レコーダー、4 秒、8 つのアナログ、8 つのバイナリ信号
  • ローカルシグナライゼーション、フォワード/バックワード障害、プログラム可能
500CVD91マルチメーター
  • フォルト検出モジュール500CVD91は、過電流、過電流方向、過電圧、地絡検出、障害レコーダなどの測定およびANSIフォルト検出機能のためのABBセンサモジュール(電圧ディバイダおよびRogowskiコイル、KECA、KEVA、KEVCD)をサポートするように設計されている。
  • 3相電源システムアプリケーション用の電圧および電流センサ用インターフェイス
  • 残留電流または中性電流用の1つのCTインターフェース(1A)
  • RTU500 (RS-485) へのシリアル・インターフェイス
  • 最大20xINのフォルト電流検出(FPI)、方向情報
  • 電力品質規格IEC61000-4-30