現代の都市における急速に増加する電力需要に対応するためには、高電圧レベルの変電所を需要地の近くに配置することが求められます。
都市中心部で新たな変電所を建設したり既存設備を拡張したりすることは、用地の制約や地域社会からの受容性の低さ、さらには環境や騒音に関する各種規制により、大きな課題となっています。
日立エナジーの屋内型および地下型変電所は、コンパクト設計で周囲の環境に調和するよう設計されており、一般の人々の視界にもほとんど入らないソリューションです。豊富な実績と革新的な技術を基盤に、安全性やデザイン性から省スペース化に至るまで、あらゆる要件を統合したカスタマイズソリューションを提供します。IEC 61850準拠の変電所自動化システムを統合することで、すべての電力設備のローカルおよび遠隔からの制御・監視が可能になるとともに、全社レベルでのデータ統合による効率的な電力システム運用、すなわちスマートグリッドの実現に貢献します。