地域と言語を選択してください

メニュー

HVDC変換用変圧器

HVDC(高電圧直流送電)は、大容量の電力を長距離にわたって効率的に送電するための技術であり、特定用途向けのアプリケーションにも適したソリューションです。再生可能エネルギーを基盤とする将来のエネルギーシステムを支える重要な技術として、HVDCは未来の電力網の形成に貢献しています。

日立エナジーは、1950年代にHVDC(高電圧直流送電)技術を先駆けて実用化し、経済的かつ持続可能な送電の実現と、多様な発電方式の統合ニーズに応えるために、その技術を継続的に発展させてきました。 

超高圧(UHV)技術はHVDCをさらに発展させた技術であり、大容量の電力を最小限の損失で送電するとともに、需要地から遠く離れた場所に立地することが多い再生可能エネルギーの統合を可能にします。日立エナジーは、1,100 kV変換用変圧器技術の開発とテストに成功し、史上最高のDC電圧レベルを記録しました。

提供製品

  • HVDC Classic変換用変圧器 容量12GW、直流電圧80kV~1,100kV、交流電圧最大1,200kVのアプリケーションに対応
  • 最大8,000 MWおよび800 kVのアプリケーション用HVDC光コンバーター変圧器 

日立エナジーを選ぶ理由

  • 日立エナジーは、世界のプロジェクトの半分以上を提供しており、80kV~1,100kV DCの電圧範囲で約1,000個のHVDCコンバーターユニットを設計・製造しています。
  • 日立エナジーは、1950年代にHVDC(高電圧直流送電)技術を先駆けて開発しました。
HVDC変換用変圧器

Something caught your eye?

Our sales team will get in touch with you