VirtuPlan™
エネルギーを最適化 多くの資産 単一の仮想発電所。
分散型のエネルギー資産を単一のシステムに統合します。
信頼性の高い動作 継続的に最適化します。安心して、さらなる拡張へ。
VirtuPlanとは
VirtuPlanは、HMAX™ Energyポートフォリオの一部である日立エナジーのカスタムエンジニアリングデジタルソリューションです。OTグレードのエンジニアリングと微調整された最適化を組み合わせて、仮想発電所を大規模に運用します。
">一つのシステム。複数のサービス 継続的に最適化。
VirtuPlanが分散型エネルギー資産を最適化する方法
VirtuPlanは、お客さまの資産を調整し、複数のグリッドと市場サービスを、適切なタイミングで、実際の運用範囲内で確実に提供します。
- ひとつのシステムとして資産を調整
- 業務上の制約と市場シグナルのバランスを取る
- ディスパッチと最適化を自動化
How VirtuPlan works
VirtuPlan combines advanced optimization algorithms with Hitachi Energy’spower system and market expertise to determine how each asset should be coordinated and dispatched within the system.
It continuously processes data from assets, grid conditions, and market signals and calculates dispatch decisions that maximize performance while respecting technical constraints.
These decisions are executed through the control system (e.g. SCADA), ensuringthe portfolio performs reliably across grid and market requirements—whether integrated with Hitachi Energy or third‑party control systems, or used as an independent layer to assess and improve system performance.
VirtuPlan in action
柔軟性を高め、最適に連携し、確実な運用へ。
本質的な課題は、設備や分散型エネルギーリソース(DER)の容量不足ではなく、実際の電力網や市場環境のもとで、いかに信頼性と予測可能性を確保し、柔軟に運用できる状態にするかにあります。
さらにシャープに:
- 増加する異種資産の調整
- 進化するグリッド、市場、運用上の制約の下で
- オペレーターが信頼できる方法でタイムリーに
ほとんどのツールは標準化を前提としています。実際のシステムは標準ではありません。
ソリューションに求められるもの
- 各システムに合わせてカスタマイズ
- OTレベルの信頼性を確保
- 実際の設備挙動を反映
- 実行可能な運用指令を提供
- 新たな設備や市場との統合に対応
- 規制の変更に適応
- 日立エナジーおよびサードパーティのSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)システムと統合
- 既存のプラットフォームと並行して導入可能
- 既存のVPPソリューションの改善が可能
エネルギーシステム用VirtuPlanのメリット
資産利用率の向上
出力抑制の削減
新しい収益源へのアクセス
信頼性の高い、規格に準拠した運用
VirtuPlanの活用領域
電力システムや統合エネルギーシステム全体で分散型エネルギーリソースを管理し、それらを一つの制御可能なリソースとして運用する必要がある組織向け
分散型資産の管理と集約を行うエネルギー企業
再生可能エネルギーおよびストレージポートフォリオの所有者
柔軟なエネルギー需要を持つ産業および商業企業
分散型エネルギーインフラの事業者(EV充電、マイクログリッドなど)
エネルギー投資家およびポートフォリオ運用者
VirtuPlanに関する専門家の意見
DERを新たな収益源に変え、ネットゼロへの取り組みを加速しませんか?
お客さま専用の VirtuPlan コンサルティングについては、ぜひ日立エナジーまでお問い合わせください。革新性と持続可能性を両立する最適なご提案をいたします。