ボトルネックは、グリッド容量
私たちの生活がオンラインへと移行し、AIが活用されるようになるにつれて、データセンターのトラフィックは指数関数的に増加しています。このデジタルの急拡大は、もともとこうした需要を想定して設計されていなかった電力網に、かつてない負荷をかけています。
100+ MW
単一のAIデータセンターで、すでに100MWを超える電力需要が発生しています。
デジタルの爆発的な拡大が、電力網の限界を書き換えています。
私たちは、物理的な電力網とデジタルクラウドをつなぐ架け橋です。
デジタルで持続可能な電力ソリューションが電力網とデータセンターをつなぎ、システムに負荷をかけることなく、迅速で柔軟な拡張を可能にします。
持続可能な設計と統合された電力網接続によって、気候目標を損なうことなく、世界が大規模な演算能力を追加できる仕組みをご覧ください。