The Next 25とは?
電力需要は急激に増加しています。送電のサプライチェーンは需要のスピードに追いついておらず、地政学的な不安定さがそのリスクをさらに高めています。電力網の容量がボトルネックになっています。私たちの最大の志は、見えない天井にぶつかっています。
40000+
2050年までに、世界の電力需要は40,000TWhを超える可能性があります。新興国市場が、この急増を牽引しています。
世界をリードする電化企業として、私たちは制約が最も顕在化している電力網インフラに注力しています。信頼性とレジリエンスに優れた電力網を構築することで、安全で、手頃で、持続可能なエネルギーを実現し、私たちは不足を豊かさへと変えています。
The Nextへようこそ
これは、技術や変電所についての話ではありません。それは、電気が私たちの暮らし、学び、ものづくり、競争、そして地球を守るあり方をどのように変えていくのかという物語です。社会が持続的に発展していく力を与えるものでもあります。