アセットモデリングソフトウェアソリューション
機能
PROMODのソフトウェアがクラウドで利用可能になりました。
クラウドネイティブなアセットモデリング・ソフトウェアにより、発電および送電の電力市場を高精度にモデル化。より確かな分析に基づき、市場理解と意思決定を支援します。50年以上にわたり信頼されるPROMODエンジンを搭載し、ハードウェアインフラストラクチャやIT障壁なしに、ノード市場やゾーナル市場全体の戦略的計画、投資分析、リスク管理のための正確な電力市場シミュレーションと生産コストモデリングを提供します。
特長
- 50年以上にわたり主要市場オペレーター(ISO/RTOなど)から信頼されているPROMODエンジン
- 実運用の制約条件を反映した、高精度かつスケーラブルな電力市場シミュレーション
- インフラストラクチャ不要のクラウドネイティブ展開
- シミュレーション対応データ により、迅速かつ正確なシミュレーション結果が得られます。
-
ソフトウェアの詳細
-
リソース
-
FAQ
概要
エネルギー市場モデリングソフトウェア
アセットモデリング向けソフトウェアソリューションは、送電計画、再生可能エネルギー開発、そして金融機関向けの信頼性の高い分析を行うプランナー、デベロッパー、規制当局を支援するために設計されています。ノーダル市場またはゾーン市場をモデル化し、対象となる系統特性に即した系統挙動、混雑、価格に関する実用的なインサイトを得ることができます。
アセットモデリングソリューションは、電力市場の物理的および経済的ロジックを詳細レベルで再現し、将来のさまざまなシナリオに備えるために、市場のwhat-if分析を実行することができます。
エネルギー市場のモデリングとシミュレーションの課題
電力市場がさまざまなシナリオ下でどのように挙動するかを把握することは、非常に複雑です。
以下についてサポートが必要ですか?
市場価格(LMP、ゾーン価格、補助サービス)や混雑の予測
新たな設備導入や既存設備のアップグレードに投資する前に、その経済的・運用面での影響を評価できていますか?
さまざまなシナリオで、再生可能な統合、縮小、グリッドの安定性の影響を分析
進化するISO/RTO/市場運営者規則をシミュレーションして適応させることで、コンプライアンスを確保し、財務リスクを最小化
電力市場シミュレーションのために、コストのかかるオンプレミスハードウェアや継続的なアップグレード対応に悩まされていませんか?
メリット
こうした課題を克服し、次のメリットを実現するためのアセットモデリング・ソフトウェア・ソリューションです。
投資グレード水準の予測精度と収益分析、シナリオ分析を通じて、確度の高い商業意思決定を可能に
詳細なノーダル/ゾーン分析を実行することで、価格、系統混雑、系統信頼性を予測し、より高速かつ高精度な電力市場シミュレーションを実現
シナリオモデリングとFTR(金融送電権)評価によりリスクエクスポージャーを可視化し、ヘッジ戦略とリスクマネジメントを高度化
ディスパッチ、アセット活用、再エネ統合の各計画を検証することで、価値と信頼性を最大化する最適な商業運用戦略を実現
クラウドネイティブな高効率・高いスケーラビリティにより、コストのかかるインフラハードウェアやアップグレードを不要に
最新のシミュレーション対応データを使用して、シミュレーションのモデリングと実行を直ちに開始
資産をモデル化し、電力市場シミュレーションを実行する準備はできていますか?
詳細については、ぜひ当社チームまでお問い合わせください。無料デモもご用意しています。
お問い合わせ
機能
- 50年以上にわたりISO/RTO/市場オペレーターから信頼されてきたPROMODエンジン
- セキュリティ制約および送電制約を考慮した高精度なモデリング
- シナリオとwhat-if分析
- クラウドネイティブな高性能・高いスケーラビリティにより、数千件規模のシミュレーションを並列に実行
- 統合されたシミュレーション対応データが利用可能
- ダウンストリーム分析用のレポート、エクスポート、API