Energy Market Insightsソフトウェアソリューション
説明
エネルギー市場について疑問を抱き、答えを見つけたと思ったら、さらに五つの新たな疑問が湧いてきた、そんな経験はありませんか。現在 Velocity Suite として提供されている Market Insights ソフトウェアソリューションは、エネルギー分野の専門家がエネルギー業界のプロフェッショナルのために開発したもので、最も包括的で正確なエネルギーデータと分析を提供します。これにより、計画から運用まで、資産ライフサイクル全体を通じて、迅速かつ最適な商業判断を可能にします。新たな資産への投資、送電制約の分析、運用ベンチマーキングのいずれであっても、Market Insights ソリューションは、北米全域のエネルギー市場データに自信を持ってアクセス・分析・可視化できる、信頼性の高いデータソースです。
特長
- クラウドにおけるオールインワンのエネルギーデータと分析ソリューション
- 最も完全かつ正確:30年以上、3,000以上のソース
- 不可欠な統合データ関係
- 地理空間マップとデータ
-
ソフトウェアの詳細
-
FAQ
概要
エネルギー地理空間データと電力市場価格
30年以上にわたって整備されたデータ履歴、他に類を見ない地理空間精度、そして高度に統合されたデータ連携を備えた Market Insights ソリューションは、エネルギー投資からリアルタイム運用まで、商業判断における不確実性を迅速に明確さへと導きます。
Market Insightsは、市場価格や伝送から燃料調達、天候への影響まで、広範なデータセットを一つの直感的なアプリケーションに統合します。高度なビジュアル分析、地理空間マップ、柔軟なクエリ、リアルタイムの更新により、トレンドの発見、予測可能なデータセットの取得、詳細な分析を実行できます。
豊富で深いデータ連携を備えているため、分析の出発点から効率的に範囲を広げ、電力グリッド全体の姿を把握できます。例えば、発電設備を送電線、変電所、系統連系キュー、競合分析、電力価格データ、ベーシススプレッド、需要分析など、多様な関連情報へと結びつけて参照できます。
エネルギー投資と運用 の課題
資産ライフサイクルにおいて、これらの分野に問題がありますか?
計画
- 太陽光、風力、データセンター、その他のエネルギー資産のための資産配置と開発
- 資本配分、資産評価の改善、関連リスクの評価
- 競争力のあるベンチマーキングと市場ポジショニング
運用
- 伝送輻輳解析
- 商業および契約戦略
- スケジュールと配達
- 停電の管理と分析
- 保有設備全体のパフォーマンス比較・評価
- 規制および緊急時対応計画
現在利用している市場インサイトやデータで、次のような課題に直面していませんか。
- 断片化、切断、低品質、浅い履歴データセット
- 限られた地理空間マッピングとインフラデータ、分析ツール、サポート
- エネルギー市場における手動プロセスとデータ過負荷 – データ収集、校正、準備に時間とリソースを費やしすぎる
- 総合的な洞察を得るためにデータを接続することに課題がある
メリット
- エネルギー計画プロジェクトと投資の最適化
- 営業上の意思決定と戦略を強化する
- 以下により、時間を節約し、効率を改善します。
- 自動化、データ管理、分析、ビジュアル、専門家サポート
- 予測およびその他のエネルギーアプリケーションおよび分析のための正確で完全な統合データソース
エネルギーインフラや地理空間データを、さらに詳しく見てみませんか。
当社のチームに連絡して詳細を確認し、無料のデモをリクエストしてください。
機能
3,000を超えるデータソースから 公開されているすべてのデータに加え、日立エナジー独自の調査。いくつかの重要なデータセット:
その他の主要な機能と分析
- データクエリ機能とAPI
- 高度な意思決定のための事前構築された仮想アナリスト
- Google Velocity Suite の電力価格
- カスタマイズ可能なダッシュボード、チャート、レポート