ノストラダムス®
AIエネルギー予測ソフトウェアソリューション
説明
エネルギー市場向けに、最も正確で透明性が高く柔軟な AI を活用した予測ソリューションを導入し、不確実性を明確化します。エネルギー領域と予測における30年以上の経験に裏付けられたこの進化型Nostradamusツールは、最新の機械学習を活用して、比類のない精度、透明性、柔軟性で予測を生成し、誰にとっても、いつでも、どこでも、より速く、最適な意思決定を可能にします。
特長
- 調整された太陽光発電および風力発電、負荷、市場価格の予測
- 一般的な業界指標と比較して精度が20%向上
- データサイエンスは、5ステップのウィザードインターフェイスと予測可能なデータで簡単に
- 30年以上にわたるエネルギー領域と予測の専門知識
-
ソフトウェアの詳細
-
Resources
-
FAQ
概要
AIとデータ分析によるスマートエネルギーソリューション
エネルギーの供給、需要、価格は、再生可能エネルギーと電化の増加とともに、かつてないほど不安定になり、加速する傾向があります。急速に変化する市場で確実な予測を可能にするため、クラウドネイティブの Nostradamus AI エネルギー予測ソリューションは、電力会社、エネルギー生産者、需要家、トレーダーが高精度なエネルギー予測に基づいて最適な商業・運用判断を下せるよう支援します。
事前に最適化された予測データパイプラインと、専門アナリストが厳選した予測データセットにより、自社データを持ち込むことも、当社のデータと組み合わせて活用することもできます。
透明性の高い設計と使いやすい5ステップのウィザードにより、ユーザー自身はもちろん、チームの誰でも、自社の資産・市場・グリッドに合わせて作成された予測を、容易に生成・解釈・トラブルシュートし、信頼して活用できます。
負荷、発電、価格予測 の課題
正確な予測はこれまで以上に重要性を増しており、従来の予測手法ではもはやその変化に追いつくことが難しくなっています。以下のような課題に直面していませんか:
- 精度が低い、遅い、入手できない予測
- 取引や調達の機会を逃し、不利な条件で対応している
- 将来の電源構成に不確実性を感じている
- グリッドの信頼性に不安を感じている
- 予測へのインプットとして、データの質が悪い、またはデータがない
- 予測に対する明確さと自信の欠如
- 厳密でサイロ化された予測
ぜひご覧ください:無料のサンプル予測を今すぐ入手してください。
エネルギー市場とグリッドの無料デモと予測サンプルをリクエストしてください。
メリット
再エネおよび需要予測の精度を1%向上させるだけで、年間数百万ドル規模のコスト削減につながることが、業界研究で示されています。
もしこれらの課題に心当たりがあるなら、あなたは一人ではありません。私たちが支援します。エネルギー領域、データサイエンス、データ、予測に関する専門知識を備えた当社の AI を活用した予測ソフトウェア ソリューションは、これらの課題を克服し、以下を実現するように設計されています。
- さまざまなチームメンバーに対して、高精度の予測を簡単に作成できます。
- 取引や取引を通じてリスクエクスポージャーを削減しながら、利益と裁定を最大化します。
- 発電およびエネルギー資産のポートフォリオを最適化し、最低電気コスト(LCOE)およびその他の指標で契約上の義務を確保します。
- グリッドを積極的に管理することで、グリッドの信頼性を強化します。
- 完全な透明性により、予測を正しく理解し、安心して信頼できます。
- あらゆる市場にわたって、他のデータやアプリケーションと簡単に拡張および統合できます。
機能
- エネルギー業界向けのエネルギー領域、データ、データサイエンスの専門家が設計
- 予測可能なデータ
- 事前に調整された自動機械学習パイプラインによる比類のない精度
- 調整可能な期間、データ粒度、微調整されたパラメータ調整による柔軟な予測
- 誰でも使える簡単な5ステップのウィザードインターフェースで、必要な予測を手軽に生成できます。
- データ入力からトレーニング、予測出力まで、プロセス全体を可視化する完全な透明性
- クラウドセキュリティ
- データソースおよびソフトウェアアプリケーションとのシームレスな統合機能
- 類似日予測、確率予測、日中予測など、エネルギーに固有の追加機能
Nostradamus®は米国およびEUで登録商標されています。
日立エナジーがエネルギー投資予測の予測可能性を向上
Nostradamus AI エネルギー予測ソリューションはエネルギー業界向けに特化して設計されており、一部の業界目標よりも20%以上高い精度で予測を生成すると評価されています。