資産最適化ソフトウェアソリューション
概要
電力会社や天然ガス会社向けに設計されており、業務効率の向上、コスト削減、商業運営の意思決定の強化を実現します。多様な電力資産と天然ガス供給ポートフォリオにわたって、リアルタイムのデータ、シナリオモデリング、資産評価を提供します。
特長
- スケジューリングや運用性能を最大化するエネルギー資産の最適化ポートフォリオ
- 運用、保守、市場参加などに最適な意思決定
- シナリオ全体で統合されたガス計画
- 柔軟なデータ統合によるユーザーフレンドリーでスケーラブルなシミュレーション
-
ソフトウェアの詳細
-
FAQ
概要
エネルギーポートフォリオ最適化ソフトウェア
リアルタイムデータ、シナリオ分析、そして高度なアナリティクスを組み合わせ、発電設備やBESS、天然ガス資産など多様な電力アセットを対象に、計画立案、ディスパッチ、資産価値評価を強力に支援します。直感的なツールと柔軟なデータ統合により、機会の最大化、コストの削減、信頼性の向上、市場動向への迅速な対応が可能になります。
エネルギー資産の評価と最適化の課題
あなたには資産があります。データがあります。しかし、それらを最大限に活用できていますか? 次の理由により、適切なタイミングで適切な意思決定を行うのに苦労していますか?
- 運用の複雑性が高まり
多様な制約や市場変動が伴う火力・水力・再生可能エネルギー・ガスなどのエネルギーアセットの管理は、容易に統合できる仕組みがない限り、ますます困難になっています。 - 運用予測と計画が不正確?
リアルタイムのデータが不十分でシナリオモデリングが限られているため、計画運用と実際の運用の間にギャップが生じ、非効率性とコストの増加につながります。 - 規制と市場のボラティリティ
絶えず変化する規制、燃料価格、需要パターンには、リスク評価とコンプライアンスのためのアジャイルソリューションが必要です。 - 非効率な資産活用?
最適化されていない状態では、発電設備やガスなどの各種アセットを十分に活用できず、コスト削減や収益向上の機会を逃してしまう可能性があります。 - サイロ化されたシステムと手動の回避策
切り離されたシステムと手動プロセスにより、可視性が妨げられ、意思決定が遅くなり、コストのかかる回避可能なエラーが増加します。
メリット
データ、モデル、オペレーションが連動することで、Asset Optimizationソリューションはエネルギーポートフォリオを最適なパフォーマンスで運用できるようにします。
- 収益性の最大化
最適化された派遣と取引で電力と天然ガス資産の価値を最大限に引き出し、運用コストを削減します。 - 自信を持ってデータ主導の意思決定を行う
リアルタイムの洞察と強力なシナリオモデリングにより、変動の激しい市場でより迅速で最適な意思決定を行うことができます。 - 複雑性を簡素化し、時間を節約
手作業を減らし、発電・ガスを含むあらゆるエネルギーアセットを相互に連携した自動化ソリューションで最適化。進化し続けるエネルギーアセットと市場に対応し、現在の課題にも将来の変化にも柔軟に適応できる運用を実現します。
エネルギー生成とストレージ資産から価値を最適化する準備はできていますか?
当社のチームとつながり、詳細を知ったうえで、無料のデモをリクエストしてください。
機能
- 高度な最適化
Portfolio Optimizationソフトウェアを活用することで、ユニットごとの詳細な制約、マーケット環境、アセット特性を精緻にモデル化・シミュレーションし、最適な運用スケジュールを生成してポートフォリオ価値を最大化できます。 - 統合されたガス計画と評価
SENDOUTソリューションを活用することで、ガス供給の最適化、契約容量の設計、そして複数の時間軸にわたるアセット価値(インストリンスティック/エクストリンスティック)の評価を行うことができます。 - シナリオおよび確率分析
さまざまな市場、天候、運用状況をシミュレーションして、リスクを評価し、機会を発見します。 - 電力の運用計画とガス供給指示の最適化
電力・ガスのポートフォリオ全体で運用計画や供給指示を自動化・最適化し、不平衡ペナルティの削減、遵守状況の向上、そして運用効率の強化を実現します。 - リアルタイムの運用上の洞察
ライブデータにアクセスして、計画運用と実際の運用を比較し、市場やシステムの変更に迅速に対応します。 - レポート、ビジュアリゼーション、使いやすいインターフェイス
カスタマイズ可能なダッシュボード、ネットワーク図、100以上のシステムレポートにアクセスし、Excelとの統合による直感的なインターフェイスと最小限のデータ操作で完全な可視性を実現します。