モジュール型開閉装置監視(MSM)
高電圧開閉装置の状態監視
モジュール型開閉装置監視 (MSM) は、新規設置におけるあらゆる種類の高電圧スイッチギヤの性能の監視、管理、分析のほか、既存の高電圧資産における改良ソリューションの監督、管理、分析に使用されます。 システムは既存の制御および保護装置とは独立して動作し、新しい変電所に設置したり、既存の設置に後付けしたりできます。重要なパラメータを継続的に監視することで、MSMは、インストールの予知保全戦略のベースレイヤーを提供します。このシステムはIEC 61850およびDNP 3.0に準拠しており、監視されたすべてのデータにアクセスできるWebインターフェイスを備えています。
アプリケーション
MSM は、監視アプリケーションに基づいて、次の 2 つのバージョンと追加オプションを提供します。
- MSM-Iは、SF6 およびガス監視用に設計されており、高電圧開閉装置における重大なガス漏れの早期検出と防止を可能にし、 ガス排出の削減を可能にします。
- MSM-II は、ガス監視に加えて回路遮断器の監視を可能にし、回路遮断器の動作信頼性と性能を向上させます。
- MSM には、湿度監視、内部アークローカライズ、 ヒーター監視、遮断器、接地スイッチ監視を可能にするオプションがあります。
- MSMは、新しいEconiQ® ソリューションと互換性があるように設計されています
なぜ日立エナジー?
- 予定外のダウンタイムの削減による信頼性の向上
- 早期警告による予測保守と予防保守の最適化
- メンテナンス計画に十分な時間を提供し、故障の可能性は低い
- 記録されたデータで障害が発生した場合の診断能力が向上し、修理時間を短縮
- SF6 リカゲの削減による環境/規制コンプライアンスの改善
- ソフトウェアに依存しない視覚化
製品概要
| カテゴリー | 機能 | MSM-I の | MSM-II | オプション |
|---|---|---|---|---|
| 誘電体 | ガス圧力/温度 | SF6 またはガス混合物 | SF6 またはガス混合物 | - |
| ガス漏れ率 | SF6 またはガス混合物 | SF6 またはガス混合物 | - | |
SF6 モイスチャー |
- | - | MSM-I/-II用 | |
| 内部アークローカライズ | - | - | MSM-I/-II用 | |
| 機械式 | 移動曲線 | - | 計算済み | MSM-IIで測定 |
| メカニズムのタイミング | - | はい | - | |
| 接触速度 | - | はい | - | |
| 摩耗 | コイル電流解析 | - | はい | - |
| オペレーションカウンター | - | はい | - | |
| 接触摩耗 | - | はい | - | |
| 付属品 | ヒーター操作 | - | - | MSM-II用 |
| モーター/ポンプのランタイム | - | はい | - | |
| モーター/ポンプ(強制されていない)が始動する | - | はい | - | |
| モータ電流(カーブ/ピーク) | - | はい | - | |
| 遮断器/アーススイッチ/遮断器とアーススイッチの組み合わせ(DS/ES/DES)の監視 | - | - | MSM-II用 | |
| インターフェース | ウェブサーバー | はい | はい | - |
| IEC61850/DNP3インターフェイス | はい | はい | - | |
| デバイスの自己管理 | はい | はい | - |
詳細を見る
- 性能データ
- ガス監視アプリケーション
- サーキットブレーカー監視アプリケーション
- オプション
| MSMシステム | |
|---|---|
| パラメータ | 仕様 |
| MSMスタックあたりのモジュール数(SF6モニタリング用) | 最大10個 |
| 動作温度LCD(明瞭に判読可能) | -20°C~60°C |
| 保護クラス | IP 20 について |
| 電源の入力電圧範囲 | 80~370 VDC、85~277 VAC |
| 公称供給電圧 | 24 VDC |
| 絶縁電圧 | 最大2 kVAC |
| 動作温度 | - 40°C~70°C |
| LED | デバイスステータス表示 |
| ファームウェアリリース | 2.2.7 |
| 制御通信モジュール (CCM) | |
| 寸法 W/H/D | 79 x 99 x 113 mm |
| 公称供給電圧 | 24 VDC、+/-10% |
| モジュール消費電力 | < 6 W |
| 絶縁電圧 | 最大2 kVAC |
| 通信イーサネットインタフェース | RJ45、10/100 Mbit/s |
| 通信プロトコル | IEC 61850-8-1 (MMS)、DNP3.0、SNTP、SFTP、HTTP |
| 監視、バイナリ出力 1 | アラーム信号 |
| 監督、バイナリ出力2 | ウォッチドッグ |
| アナログ入力モジュール(AIM) | |
| 寸法 W/H/D | 56 x 99 x 113 mm |
| モジュール消費電力 | < 3 W |
| センサー用統合電源 | 12 VDC、200 mA |
| 絶縁電圧 | 最大2 kVAC |
| アナログ入力(構成可能) | 8チャンネル、0~20mA/4~20mA |
| 精度 | ± 1%フルスケール |
| バイナリ入力モジュール(BIM) | |
| 寸法 W/H/D | 56×99×113mm |
| モジュール消費電力 | < 0.1 W |
| バイナリ入力(構成可能) | 6チャネル 24最大250 VDC / 48最大230 VAC |
| 製品の安全性 | IEC 60255-27 |
| 電磁両立性 | IEC 60255-26、ゾーンA |
| 絶縁電圧 | 最大2 kVAC |
| 絶縁抵抗 | 100 MΩ |
| シリアル・インターフェイス・モジュール(SIM) | |
| 寸法 W/H/D | 34×99×113mm |
| モジュール消費電力 | < 3 W |
| 絶縁電圧 | 2kVAC |
| インターフェース | EIA-485 |
| バスプロトコル | Modbus |
| 高速アナログ入力モジュール(FAIM) | |
| 寸法 W/H/D | 56 x 99 x 113 mm |
| アナログ入力 | 4 x ±5 V / 0 ~ 20 mA |
| 電源出力 | 24 VDC、±15 VDC、±5 VDC |
| モジュール消費電力 | < 15 W |
| 製品の安全性 | IEC 60255-27 |
| 電磁両立性 | IEC 60255-26、ゾーンA |
| 動作温度 | - 40°C~+70°C |
| 絶縁電圧 | 最大2 kVAC |
| 絶縁抵抗 | 100 MΩ |