地域と言語を選択してください

メニュー

TIMELINE Tool - システムの中核機能にフォーカス

保存されたコンバータシステムデータや時系列データに、容易にアクセス
 日立エナジーのTIMELINE Toolは、AC 800PECコントローラーをベースとした、コンバータシステム向けの高度な故障解析・診断ソフトウェアです。イベント情報やトレンドデータなどのシステムデータを、時間を共通の基準としてコントローラーからデータベースへ記録・同期します。カスタマイズされた機能を備えた最新のウェブベースブラウザからアクセスでき、プラントオペレーターが重要な情報に集中できるよう設計されています。

コンバータシステム全体のデータは、事象の根本原因を特定するために有用です。長期モニタリング機能により、機器の状態や今後のサービス対応、トレンド情報、さらにはパフォーマンス改善に向けた示唆となる重要な情報を提供します。

保存されたデータに日立エナジーのコンバータスペシャリストがアクセスし、保守エンジニアによる故障原因の特定から是正措置の実施までを、より迅速かつ効率的にサポートします。

Product image for: TIMELINE Tool - システムの中核機能にフォーカス

メリット:

  • すべてのコンバータのイベントと測定値を時系列で整理・表示し、一目で把握できることで、常に最大限の生産性を実現
  • データ前処理にかかる時間を短縮し、設備の高い可用性を確保
  • 機能を絞り込んだシンプルな故障解析により、現場の保守スキル向上を支援
  • システム保護試験および設定の再確認を、安全かつ迅速に、ユーザーガイドに沿って実施
  • 一般的なウェブブラウザから簡単にアクセス可能
  • 直感的なインターフェース設計により、目的に応じた効率的な運用を実現
  • 記録されたデータは、ブラウザからHTMLまたはCSV形式で簡単にエクスポートおよび共有可能

関連製品