部品および保守
タイムリーなメンテナンスは、資産の寿命を延ばし、障害を防ぐことで利益をもたらします。日立エナジーのスペアパーツも効果があります。お客様の機器用に特別に設計されています。日立エナジーは、作業に適した部品を使用して、適切なタイミングでメンテナンスを実施するためのサービス、ソフトウェア、部品を提供しています。
主なハイライト
- 業界標準に準拠したスペアパーツ
- 条件ベースのメンテナンスと予知保全
- 時間ベースおよび修正メンテナンス
- エンジニアリング、コンサルティング、または技術者の専門知識に関するサービスレベル契約
-
サービスの詳細
-
リソース
-
FAQ
概要
資産の生涯価値を最大化
適切なメンテナンスと部品は、資産の寿命を延ばす鍵となります。メンテナンスは、時間ベースおよび規範的なサービス、検査、延長保証ケアなど、ルーチンから高度なものまで多岐にわたります。また、高品質の部品と緊急スペアを確実に手元に用意したいと考えています。
日立エナジーは、お客様の資産を最適な状態に維持するための重要なサービスをいくつか提供しています。
リモートまたはオンサイトのメンテナンスサービスおよびスペアパーツにより、元のコンポーネントと同じ仕様、標準、品質チェックで資産が修理されていることを確認します。
予防保守
当社は、分析と機械学習を活用してセンサーの読み取り値、履歴データ、機器性能を分析し、故障リスクを示すパターンを確認する予防保守アプローチの導入を支援します。
日立エナジーは、運用中の資産を追跡するための状態監視ソフトウェアもサポートします。流体レベル、温度、振動、およびその他の要因を監視することで、ソフトウェアは異常または劣化の初期兆候を検出することができます。
これらの強力なソフトウェアツールは、予防保全措置の時期を警告します。当社のエンジニアや技術者がお客様を支援したり、お客様に代わってメンテナンスを実施したりできるよう、サービスレベル契約を当社と結んでいただけます。
スペアパーツ
相手先商標製品メーカーから部品を購入すると、最大限の互換性が得られます。部品は機器に適合するように完璧に設計されており、不適合の問題や誤動作のリスクを最小限に抑えます。これは、厳しい条件下で動作する必要がある電力システム機器にとって重要です。
日立エナジーの部品も、安全規制に準拠するため、業界標準に従って製造されています。当社の部品により、安全性、性能、ダウンタイムを最小限に抑えます。
メリット
- 必要なメンテナンスサポートのレベル: リモートサポートやドキュメンテーションへのアクセスをご希望の場合も、コンサルティングや現場の技術支援による実践的なサポートが必要な場合も、日立エナジーはお客様のニーズに合わせてプログラムをカスタマイズできます。
- 最大性能: 当社のソフトウェア、トレーニング、ドキュメンテーション、サポートサービスにより、お客様の機器を最適な状態に維持できます。
- 最小限のサービス中断: 予知および条件ベースのメンテナンスにより、問題が発生する前に問題を検出できます。これにより、システムの信頼性が向上します。
- クレードルからグラブまでの機器サポート: 日立エナジーは、設置および試運転サービス、メンテナンス、交換、スペアパーツおよび消耗品、アップグレード、および耐用年数終了サービスを提供します。
- 寿命と信頼性: 日立エナジーから入手する部品は、使用する機器用に設計されています。当社の部品は高品質の材料で作られており、耐久性と寿命を保証するために厳格な試験を受けています。