地域と言語を選択してください

メニュー

RTU540製品ライン

製品は現在ご利用いただけません。

お探しの商品は、現在ご利用いただけません。

 RTU530製品ラインの交換/後継製品

詳細については、ページ下部の連絡先ボタンをクリックしてお問い合わせください。

​

流通およびサブ伝送用のゲートウェイ製品。古い技術と新しい技術を橋渡しし、既存のデバイスと新しい規格プロトコル(IEC 61850など)を1つの変電所オートメーションシステムに統合します。RTU540 には、プログラマブル・ロジック制御やヒューマン・マシン・インターフェイスなどの高度な機能が組み込まれており、グリッドの状態を瞬時に把握できます。高品質でコンパクトな金属ハウジングには、制御キャビネットの省スペース化につながる入出力モジュールが含まれています。

  • 古いテクノロジーと新しいテクノロジーを1つのシステムで橋渡しする強力なプロトコルゲートウェイ
  • 自動負荷および電圧制御のためのインテリジェントデバイス
  • ファンレス動作のための堅牢でコンパクトなハウジングにより、分散インテリジェンスにより複雑なネットワークを処理可能
  • アジャイルな機能により、変化するシステム要件に基づいて自動化を容易に適応
  • 選択的な解釈により、ネットワーク・コントロール・センターでの迅速な意思決定が可能となり、主要機器を安全に保護
  • ネットワークに安心と自信をもたらす通信冗長性

 

Product image for: RTU540製品ライン

ネットワーク全体に責任を持つことで、一部のデバイスはまったく新しいものになり、他のデバイスは非常に長い間働いています。RTU540は、1つのシステムにまとめるのに最適な製品です。IEDとネットワーク制御システム(通信プロトコルとステーションバス)の間のゲートウェイとして、すべての標準プロトコルからの情報を解釈することができます。さらに、シリアルI/Oをデジタルステーションバスに統合したい場合にも、当社のゲートウェイは最適です。

当社は、完全なプロトコルサポートを提供し、お客様のデータをデジタル化することができます。現代の電気ネットワークのトポロジーの変化には、定電圧制御が必要です。これは、トランスにRTU540を統合することで自動化できます。デバイスは、ネットワーク制御センターから独立して電圧レベルを制御し、信号を送信して調整することができます。これにより、制御センターのより重要なトピックに集中する時間が得られ、RTU540 がオートメーションの信頼性の高いソリューションであるという安心感が得られます。

詳細を見る

540cid01-ミラーなし.jpg

540CID01:ベースモジュール

DINレール取付けベースモジュールRTU540:

  • 4x シリアルポート (RS-232、RS-485)
  • 2x イーサネット・インターフェイス (10/100BaseT)
  • 2x USB ポート
  • 統合I/O (16個のバイナリ入力、8個のバイナリ出力、8個のアナログ入力
  • 電源DC24~125V
  • (1/n)チェック
  • RTU500 I/O拡張モジュールへの接続インターフェイス付き
  • プロセス電圧R0001:DC24~60V
  • プロセス電圧R0002:DC110~125V