地域と言語を選択してください

メニュー

エネルギー産業
ソフトウェアソリューション

エネルギー業界向けの唯一のエンドツーエンドのエンタープライズソフトウェアポートフォリオ

エネルギー産業における主な動向

信頼性が高く、手頃で、排出ゼロの電力を届けることは、ますます複雑になっています。最も差し迫ったエネルギー課題に対応するには、再生可能エネルギーの統合、需要への確実な対応、そしてレジリエンスの確保が不可欠です。

80 %

2011年以降の気候関連の停電の増加 

> 50 %

2050年までの世界の電力需要の伸び 

50 %

2050年までに再生可能エネルギーによる全世界での発電設備 

新しい電力の時代に、課題を突破のチャンスへと変える

エネルギー業界が直面しているのは単一の課題ではなく、複雑さが折り重なる“パーフェクトストーム”のような状況です。エイジングインフラから需要の変動、厳しさを増す規制対応、そして気候変動による混乱まで、業界へのプレッシャーは高まっています。 多くのソリューションはいまだにサイロ化され、資産ライフサイクル全体でデータの価値を十分に引き出せていません。その結果、生産性の低下や運用コストの増加、安全で持続可能かつ手頃な電力を届ける能力の制約につながっています。 資産ライフサイクルのあらゆる段階をつなぎ、よりスマートで迅速、そして強靭な成果を導く統合的なアプローチが、今まさに求められています。
供給と需要の不安定さ
エネルギーインフラの老朽化 
サイバーセキュリティと規制上の課題 
断片化されたソリューション、つながらない意思決定

日立エナジーのエンタープライズソフトウェアソリューションを選ぶ理由

資産ライフサイクル全体(計画、構築、運用、保守)にわたる複雑さをつなぎ、最適な意思決定を実現します。

当社のエンドツーエンドのエンタープライズソフトウェアソリューションでは、次のことができます。 
 

  • オペレーションの調和
  • 資産パフォーマンスの最大化 
  • 意思決定の最適化 

接続されたソフトウェア製品であらゆる状況で先手を打つ

緊急時に迅速に行動する 

予期せぬ事態が発生したとき、ADMS と Service Suite X が連携して停電を検知し、作業員を手配し、迅速な復旧を調整します。これにより、サービスの継続性を保ち、地域の安全を守ることができます。
プロアクティブな管理で信頼性を向上
問題をエスカレートする前に検出し、 資産パフォーマンス を最適化し、グリッドの安定性を高めます。WAMS はリアルタイムの意思決定に必要な高頻度のフィールドデータを提供し、APM は予兆保全と信頼性の高い運用を可能にします。
資産ライフサイクル全体で最適な意思決定を実現 
投資や戦略の策定には信頼性の高い予測と市場インサイトが役立ち、SCADA と商業化を支援するソリューションがグリッドの信頼性と収益性を確保します。予測型資産管理は、パフォーマンスを最大化し、リスクを軽減します。

つながるソリューション、ゆるぎない意思決定

エンドツーエンドのソフトウェアソリューションが、運用の効率化、投資の最適化、そしてエネルギー資産ライフサイクル全体にわたる迅速でデータドリブンな意思決定をどのように支援できるのか、ぜひ当社チームまでお問い合わせください。