地域と言語を選択してください

メニュー

 グリッド および 発電 マネジメント 

ネットワークマネジャーでリアルタイム制御を実現

発電から送配電、電力市場までを横断して制御し、変化し続ける電力系統の状況にリアルタイムで対応できるミッションクリティカルなソリューションを提供します。

Conduit Power、クラウド上でネットワークマネジャーを迅速に導入

Conduit PowerがNetwork Manager SCADAおよびGMSをAWSクラウドに導入し、安全かつ信頼性の高い、拡張性に優れた制御室システムの遠隔運用を実現した事例をご紹介します。

現在と将来の双方のニーズに対応できるよう設計された、柔軟で将来性のあるソリューション

異常気象、増加する電力需要、再生可能エネルギー導入の拡大、そして高まる運用の複雑性など、電力系統は日々さまざまな課題に直面しています。 

ネットワークマネジャーは、データ・人・システムをリアルタイムで調和させ、電力網の運用における強靭性と信頼性を最大限に高めます。 

ネットワーク・マネジャーのメリット

次世代の電力系統運用を支えるネットワークマネジャーが、以下を可能にします。
シームレスに統合
数百万件におよぶデータポイントを活用しながら、ネットワークマネジャーや他社アプリケーションと安全かつシームレスに連携できます。
迅速な導入
アップグレードからアップデートに移行し、デプロイメントを高速化します。
容易なスケーリング
ネットワークマネジャーは、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドのいずれの環境にも柔軟に導入でき、変化するニーズに応じてリアルタイムに拡張できます。

Modern UI: 明瞭で高速なグリッド制御を実現

SCADA、GMS、EMS、WAMS、ADMSを単一のユーザーインターフェースで統合的に運用できます。パーソナライズされた画面レイアウト、地理情報ビュー、シームレスなナビゲーションにより、状況把握の精度向上、業務効率化、トレーニング時間の短縮を実現。電力系統をより迅速かつ的確に、自信を持って運用できるよう支援します。

ネットワークマネジャーWAMS - 将来のグリッド運用を管理するために近代化

私たちは 2024 年にパリで開催された CIGRE にて、リアルタイムの電力網運用を近代化するネットワークマネジャーWAMSを発表しました。WAMS により、電力事業者は潜在的な問題がエスカレートする前に検出できます。SCADA/EMSとシームレスに連携し、単一のユーザーインターフェースから電力系統全体を可視化することで、先を見据えた運用管理を支援します。

注目コンテンツ

ネットワークマネジャーを活用して課題を克服し、大きな成果を実現している業界リーダーたちの導入事例をご覧ください。