地域と言語を選択してください

メニュー

High voltage hybrid switchgear PASS M0S 420kv

高電圧開閉装置およびブレーカー

信頼性と安全性を追求した、先進の高電圧開閉装置ソリューションをご紹介します。空気絶縁開閉装置(AIS)からガス絶縁開閉装置(GIS)、さらには革新的なハイブリッド開閉装置まで、多様な用途やニーズに対応する包括的な製品ポートフォリオを提供しています。効率性、持続可能性、柔軟性を兼ね備えた当社の技術は、電力事業者や産業分野のお客さまの運用最適化を支援するとともに、環境負荷の低減に貢献します。最先端のソリューションが、現在そして未来のレジリエントなエネルギーネットワークの構築をどのように支えているかをご覧ください。

当社のサービス

ソリューション

データセンター向け開閉装置ポートフォリオ

日立エナジーのデータセンター向け開閉装置製品ポートフォリオ

データセンター向け電力品質製品

日立エナジーのデータセンター向け電力品質製品ポートフォリオ

EconiQ® 環境効率の高い高電圧ポートフォリオ

カーボンニュートラルなエネルギーの未来への移行を加速

よくあるご質問

当社の製品ポートフォリオは、72.5kVから1,200kVまでの幅広い電圧レベルをカバーし、世界各地の多様な送電用途に対応する信頼性の高いソリューションを提供しています。

高電圧開閉装置は、電力系統において電気設備の制御、保護、および絶縁を担う重要な機器です。高電圧開閉装置は、通常時および故障時における安全な運用を確保し、停電の防止と電力系統の信頼性向上に貢献します。

  • AIS:空気絶縁方式を採用し、屋外設備に最適なソリューションです。
  • GIS:ガス絶縁方式を採用し、設置スペースに制約のある環境に適したコンパクトなソリューションです。
  • ハイブリッド:統合型多機能製品(IMP)により、省スペースかつ迅速な設置を実現します。
  • GIL:ガス絶縁送電線(GIL)は、大容量かつ長距離の電力送電に対応します。

SF6フリーのソリューションは、信頼性や性能を損なうことなく、温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能性を向上させ、環境規制を満たします。

EconiQ技術はSF6ガスを排除し、環境効率の高い代替品を使用することで、高い安全性と信頼性基準を維持しながらカーボンフットプリントを大幅に削減します。

高電圧開閉装置および遮断器製品のデータシートや技術仕様は、日立エナジーのウェブサイト内の製品リソースセクションでご覧いただけます。追加情報については、当社までお問い合わせください。

ニュース

お客さまの事例

関連サービス