25kVから800kVまでの測定、保護、制御用に使用可能
変流器、誘導型変圧器、コンデンサ型変圧器、複合型変流/変圧器、および変電所用変圧器は、高電流および高電圧レベルを低電流および低電圧の出力に変換するように設計されており、製品銘板比率によって指定される既知の正確な比率で変換されます。すべてのユニットは、定常状態で正確に作動させるため、または極端な故障レベル条件まで妥当な精度の読み取りを維持するために、特定の用途に合わせて調整されています。
これらの製品は、精製された脱水・脱ガス変圧器油を含浸させた紙と箔のシールド、または応力制御されたシールド等級SF6ガス絶縁設計を使用した、高誘電強度の油入り設計で構成されています。これにより、世界中の厳しい屋外環境でも、数十年間の保守的な信頼性の高い性能が保証されます。
アプリケーション
- 電気事業者、独立した発電事業者、産業用ユーザーのための収益測定
- システムの電流および電圧レベルを監視するスイッチギアに保護リレーを搭載
- 高精度で広い電流範囲での独立電力設備の使用
- 変電所内の電力ニーズや遠隔地の電力ニーズに対応するステーションサービス。
日立エナジーが選ばれる理由
日立エナジーは、計器用変圧器技術のイノベーターであり、市場で最も包括的な製品ラインを有しています。最新の技術、グローバルな調達、最新のプロセスへのアクセスにより、長い耐用年数を実現し、業界で定義されている最も厳しいニーズを満たしています。日立エナジーが提供する重要なベネフィットの一部を紹介します。
- HVIT設計に関する最新のサポート資料
- ベストな耐用年数を実現する最新のプロセスと材料
- 国家精度基準へのトレーサビリティを維持するHVITの工場
- ユーザーからのフィードバックに基づいた計器用変圧器製品の継続的な改良
- HVIT業界のための国家標準設定への積極的な技術参加
当社の製品
-
変流器とセンサー
-
計器用変圧器
-
複合型変流/変圧器
-
変電所用変圧器
-
結合コンデンサ