安全で信頼できる電気機器の保護
日立エナジーの避雷器は、雷などの大気由来の過電圧や開閉操作による過電圧から設備を保護する主要な保護機器です。日立エナジーは、高電圧および中電圧用の幅広い避雷器製品を提供しています。製品ラインアップは、最大1,100 kVの交流(AC)および直流(DC)システム向けソリューションに加え、鉄道向け避雷器や直流電圧制限装置など、特殊用途向け製品まで幅広く取り揃えています。設計は、IEC 60099-4およびANSI/IEEEC62.11に準拠しています。
アプリケーション
日立エナジーを選ぶ理由
- 当社の避雷器は、安全性を重視して設計されており、高い電気的・機械的ストレス条件下でも優れた性能を発揮
- 原材料から完成品に至るまで、すべての工程において品質を最優先に追求
- 保護レベル、エネルギー耐量、寸法など、お客さまの要件に合わせたカスタムソリューションの開発にも対応
当社のサービス
-
製品
-
コンポーネントとサービス