地域と言語を選択してください

メニュー

静止型周波数変換装置

静止型周波数変換装置は、電力エネルギーの発電、送電、配電、そして利用に関わる多くの用途で使用されています。電圧、周波数、電力潮流を制御できる本来の特長により、柔軟性とエネルギー効率を新たなレベルへと高めています。電力エレクトロニクスの進展により、コストは低減し、対応可能な電力容量は拡大してきました。再生可能エネルギーの統合、省エネルギーの実現、そして環境配慮型の輸送システムを可能にすることで、より持続可能な世界の構築に貢献しています。

電力エネルギーを、より高い効率と柔軟性の次元へ

人以上 1 10億

2028年までに、世界中で10億人以上の乗客が鉄道輸送を利用

78 GW

2030年までに追加される揚水発電容量

- 42 %

各国がコミットしている温室効果ガス(GHG)排出量(2030年 vs 2024年)

なぜでしょうか?

SFCは、進化する電力網に求められるさまざまなメリットをもたらします。

  • より持続可能な供給

  • より高い効率

  • CapExと運用コストの低減

  • グリッドの互換性の向上

何ができるのでしょうか?

SFCは制御可能な電圧源です。以下のことができます。 

  • グリッドから負荷を切り離す
  • 周波数の適応
  • 電圧の調整
  • パワーフローの制御
  • 両側で無効電力を独立して制御

どのように?

  • 自社開発の強力な 半導体 で、望ましい電圧を提供

  • 可用性、 効率性、堅牢性に関する 高い要件 を持つ、高圧 SFCアプリケーションにおける長い経験

静止型周波数変換装置(SFC)は、エネルギートリレンマの解決を支えます。

サステナビリティ

産業・公益事業の脱炭素化、 再生可能エネルギー源 の統合 

供給のセキュリティ

SFCは、電力潮流の制御や無効電力の独立制御に加え、仮想慣性、ブラックスタート、グリッドフォーミング制御といった追加機能も提供します。 これにより、 最も 厳しいグリッドコード要件も満たすことができます。

導入しやすさ

SFCシステムは、特にシステム全体の視点で見ると、他の技術と比べてコスト効率に優れる場合があります。

業界リーダー

日立エナジーは40年以上にわたり、鉄道用電源、揚水発電所、系統連系など、さまざまな用途に向けた**高出力・中電圧SFC(静止型周波数変換装置)**の分野で豊富な実績を有しています。

SFCソリューションをシステム全体の観点で評価すると、多くの場合、CAPEXとOPEXの両方を削減でき、まさにゲームチェンジャーとなり得ます。 このため、SFCの導入は新たな市場へと広がっており、コンセプトを実証したお客さまは、繰り返し採用したいと積極的に取り入れています。

Tobias Thurnherr-Schlumpf
スタティック周波数コンバータ グローバルプロダクトマネージャー

アプリケーション

レール静的周波数コンバータ

日立エナジーの静止型周波数変換装置(SFC)は、従来の変圧器ベースの変電所と比べて、鉄道電化システムの設計に新たなレベルの柔軟性をもたらします。先進的なパワーエレクトロニクスを活用することで、SFCはCAPEXとOPEXの双方を削減するとともに、保守運用の柔軟性を高め、系統コードへの適合を確保し、さらに電化の推進や電力網からのエネルギー需要低減を通じて、サステナビリティ目標の達成を支援します。

40年以上にわたり、日立エナジーは鉄道用途向け静止型周波数変換装置(SFC)の分野において、業界を代表する存在として確かな実績を築いてきました。 SFCは、鉄道廊下 の性能 を最適化しながら、牽引電源のグリッド互換性 を確保します。

カスタマーサクセスストーリー

Part of categoryCustomer Story

電力品質ソリューションにより、系統接続を約半分に削減

Part of categoryFeatures

日立エナジーの革新的な技術により、KiwiRailはより多くの列車サービスを提供

12-07-2023 | 2 min read
Part of categoryFeatures

日立とグローバル・センター・オブ・レール・エクセレンス(GCRE)のパートナーシップ

18-04-2023 | 7 min read
Part of categoryFeatures

ヨーロッパのポンプ式水力貯蔵プラント向けの先駆的ソリューション

09-02-2023 | 3 min read

ソーシャルメディアのSFC

日立エナジーの静止型周波数変換装置(SFC)で切り拓く、鉄道電化の革新

日立エナジーの静止型周波数変換装置(SFC)で切り拓く、鉄道電化の革新

性能を犠牲にすることなく、最大50%少ない変電所で鉄道路線をまかなえるとしたら、と想像してみてください。それが日立エナジーのSFC技術の変革の可能性です。

詳細を読む

よりスマートな鉄道電化を実現する、変革の触媒 静止型周波数変換装置(SFC)

よりスマートな鉄道電化を実現する、変革の触媒 静止型周波数変換装置(SFC)

鉄道ネットワークが脱炭素化を進めるなかで、効率性、コスト、そして電力網の安定性をいかに両立させるかが、依然として大きな課題となっています。静止型周波数変換装置(SFC)は、ゲームチェンジャーとして注目されています。次のような価値を可能にします。

詳細を読む

静止周波数変換器でチェコ共和国の鉄道電化システムを近代化

静止周波数変換器でチェコ共和国の鉄道電化システムを近代化

クリーンでスマートな輸送へと世界が進むなかで、日立は静止型周波数変換装置(SFC)のような実証済みのソリューションを通じて、この変革を支援できることを誇りに思っています。

詳細を読む

よくあるご質問

FAQ

当社のSFCは、自社開発のIGCT半導体をベースに設計されています。優れた堅牢性と極めて低い損失を実現してきた、確かな実績があります。これらは、鉄道、 水力発電、 グリッド間などの要求の厳しい アプリケーションに最適な  選択肢です。

コンテナ化された設計により、事前に製作・試験されたモジュールを提供することが可能となり、現地での設置・試運転に要する時間を最小限に抑えるとともに、プロジェクト遅延のリスクを大幅に低減します。

40年以上の実績と、複数の分野における世界最大級の導入実績を有することで、私たちはお客さまに安心を届ける最良のパートナーとなっています。

関連製品・サービス

Grid-enSure®

フレキシブルAC伝送システム(FACTS)

鉄道ソリューション

ニュース