地域と言語を選択してください

メニュー

系統連系向けSFC(静止型周波数変換装置)

静止型周波数変換装置(SFC)は、異なる周波数で運用される電力ネットワークの相互接続や、安定性と電力品質を維持するための高度な電力潮流制御を可能にします。

系統連系向けSFCは、鉄道、産業設備、地域間あるいは国境を越える送電ネットワークにまたがる電気システムの統合において、最も信頼性と柔軟性に優れたソリューションの一つです。

当社がサービスを提供するマーケット

Untitled design - 1

陸上給電(パワー・フロム・ショア)

  • 陸上の電力網とは異なる周波数で運用される洋上プラットフォームの電化を可能にします。

  • 低周波交流(AC)送電により、無効電力補償を最適化しながら、長距離の電力供給を可能にします。

  • LVRT機能、高調波抑制、動的電圧サポートにより、電力品質を向上させます。

  • 高度な電力潮流制御により、変動の大きい洋上環境においても、安定かつ効率的なエネルギー伝送を確保します。

Untitled design - 1

産業

  • 主系統とは異なる周波数で運用される産業設備の電化を可能にします。
  • 安定性と高精度なエネルギー供給が求められる産業向けに、安定かつ制御可能な電力潮流を実現します。

  • 電力品質と信頼性を高め、系統の変動から繊細な産業プロセスを保護します。

Untitled design - 1

ユーティリティ

  • 周波数の異なる電力系統を連系し、国境を越えた電力融通と運用の柔軟性を可能にします。
  • 低周波送電と無効電力補償により、長距離送電や系統が弱い区間においても安定した電力伝送を可能にします。

  • 孤立・遠隔地域を電化し、主電力網との安定的な接続を実現します。

  • 双方向の電力潮流制御により、高度なエネルギーマネジメント、系統混雑の緩和、再生可能エネルギーの統合を支援します。 

主な利点

電力潮流のフル制御

有効電力と無効電力をリアルタイムで制御することで、系統が弱い環境や負荷変動の大きい環境においても、安定かつ予測可能な運用を実現します。

周波数変換

異なる周波数で運用されるシステム間のシームレスな電力融通を可能にし、両系統の安定性、制御性、分離性を確保します。

電力品質の向上

電圧サポート、高調波軽減、LVRT機能は、 最適な 電力品質 を維持し、接続された機器を障害から保護します。

信頼性の高い長距離伝送

低周波AC送電機能と高度な無効電力補償により、長距離送電や系統が弱い区間においても、効率的で安定した電力供給を実現します。パワー・フロム・ショア用途や遠隔地の電化に最適です。

静止型周波数変換装置(SFC)は、同一周波数で運用されるシステムであっても、異なる周波数で運用されるシステムであっても、電力システムを確実につなぐ信頼性の高い手段を提供します。SFCを活用することで、私たちは周波数の壁を越えた電化を実現し、電力品質を向上させるとともに、長距離にわたる高効率なエネルギー供給を可能にします。さらに、洋上、産業、ユーティリティ分野において、電力潮流を高精度に制御します。

Amador Sanchez
グローバルプロダクトスペシャリスト、Grid Intertie SFC

主な製品・ソリューション

Untitled design - 1

異なる周波数

異なる電気周波数で運用されるシステム間のシームレスな電化とエネルギー融通を可能にする、電力変換および系統インターフェースのソリューションを提供しています。信頼性の高い周波数適応が求められる、洋上プラットフォーム、産業設備、国境を越える電力系統に最適です。 

Untitled design - 1

低周波数AC(LFAC)

長距離送電向けに設計された先進的な低周波AC送電技術により、無効電力補償を最適化し、損失を低減するとともに、系統の安定性を向上させます。パワー・フロム・ショア接続、孤立地域、弱系統環境に最適です。

Untitled design - 1

同じ周波数

同一の公称周波数で運用されるシステム間においても、電力潮流の制御、外乱の分離、電力品質の向上が求められる用途に対応する、柔軟で系統同期された電力変換ソリューションを提供します。ユーティリティ系統連系、産業向け系統サポート、動的な電力融通が求められる用途に適しています。

製品ポートフォリオ

SFC PCS6000

50/60Hz鉄道電力供給向けの動的シャント補償および静止型周波数変換

SFC Light

16.7Hz および 25Hz レール電化用ソリューション