地域と言語を選択してください

メニュー

アップグレード、修理、拡張

グリッドオートメーション機器のROIを最大化するのは簡単です。日立エナジーは、現在の変電所オートメーション製品とシステムの寿命を延ばすために、次世代のハードウェアとソフトウェアにアップグレードするお手伝いをします。

主なハイライト

  • 必要に応じてアップグレードおよびレトロフィット
  • 経験とサポートで混乱を最小限に抑える
  • 既存の機器の寿命を延ばすための最適なソリューションを得る
  • いつアップグレードし、いつ交換するかを知る

 

Product image for: アップグレード、修理、拡張

概要

資産寿命の延長、パフォーマンスの向上、ROIの向上

設置ベースのライフサイクル管理は、今日のユーティリティ企業が直面している最大の課題の1つです。アップグレードされたシステムは、リスクを低減し、持続可能性を向上させるために改良された技術を使用し、以下の利点を提供します。

  • サイバーセキュリティのレジリエンスを改善することでリスクを軽減
  • 資産の信頼性と可用性の向上
  • オペレーションと人員管理の改善
  • システムや資産を最新の状態に維持することによる安全な投資
  • 必要なものだけをアップグレードおよびレトロフィットするので、持続可能性が向上
  • 新しいテクノロジーを活用することで、環境フットプリントを削減。
  • 再生可能エネルギーの発電や貯蔵などの新技術の将来の統合に向けた準備

変電所の自動化ライフサイクルの完全なサポート
当社の専門知識を活用して、日立エナジーの製品とシステムを最大限に活用してください。日立エナジーのアップグレードおよび改修戦略は、通信レベルからローカルSAS、制御および保護インテリジェント電子機器(IED)まで、変電所オートメーションシステム(SAS)の全範囲をカバーしています。具体的には、以下の側面について取り上げます。

  • OSを含むサーバーおよびコンピュータのアップグレード
  • MicroSCADA SYS600またはRTU560のアップグレード
  • IEC 61850通信へのアップグレード
  • IEDおよび通信デバイスのハードウェアおよびソフトウェアのアップグレード
  • 変電所パネルの再設計
  • 試運転活動を含む、既存のデバイスの解体や新しいデバイスのマウントなどのサイト活動

当社のエキスパートがお客様のサービスに
日立エナジーでは、これらのプロジェクトを毎週行うスタッフがいます。当社のチームは、既存の資産とソフトウェアの包括的な評価から始めることができます。何ができるか、何が実現できるかを知るための計画を立てます。アップグレードやその他の作業の時期になると、日立エナジーチームは技術の選択、エンジニアリング、設置を支援します。また、テストと試運転もお手伝いします。

私たちは、グリッドを稼働させ続けるという課題を理解しています。
当社のアップグレードと改良は、グリッドの変化する条件をお客様が満たすのに役立つように設計されています。当社が提供するサポートの分野では、可視性と資産監視機能を向上させるためのアップグレードが用意されているため、予防的なメンテナンスを実施して資産の寿命を延ばすことができます。また、アップグレードまたはレトロフィットプロジェクトのコミッショニング時には、ユーティリティにとって停電が主な懸念事項となります。完全なSASシステムの交換を最後まで待つと、ダウンタイムが増加します。その代わりに、ライフサイクルで必要とされるコンポーネントを段階的にアップグレードするより段階的なアプローチにより、ダウンタイムを経時的に希釈することができます。これにより、大幅な停止期間を回避し、必要な停止を年次改訂スケジュールに計画することができます。 

セキュリティ、基準、持続可能性
また、適切な基準と規制に従ってすべてのサービスを提供します。当社のチームのサポートは、サイバーセキュリティ、信頼性、および規制コンプライアンスに役立ちます。資産を廃止するときは、コスト効率と責任感に優れたサービスを提供します。当社は、廃止、再販、廃棄、交換、リサイクルを通じて環境への影響を軽減するサービスを提供します。


メリット

  • システムに関する比類なき専門知識:日立エナジーは、数十年にわたる経験を持つ専門家による専門家の指導を、あなたと同じように確実に受けていただけます。
  • 資産からのROIの向上:アップグレード、修理、拡張により、コストと時間を節約できます。さらに、変電所デバイスの中断とダウンタイムを減らして完了できます。
  • より効果的なシステム:古い資産やシステムは、システム全体の効率に影響を与える可能性があります。製品の修理やアップグレードを行い、パフォーマンスを改善します。
  • 信頼性の向上:資産とシステムの老朽化に伴い、故障率は上昇します。アップグレードと改良は、お客様の照明を点灯させるのに役立ちます。
  • カスタマイズされたエンゲージメント:日立エナジーにプロジェクト全体を処理させるか、または管理したいサービスのみを選択してください。
  • 機器のライフサイクル全体ビュー:日立エナジーでは、あらゆるグリッドオートメーション資産やシステムのエンジニアリングから生産終了まで、お客様をサポートします。

関連サービス