直流牽引電力供給システム
日立エナジーは、都市交通システムから近郊・幹線鉄道まで、あらゆる用途に対応したDC牽引変電所を幅広く提供しています。牽引電圧は通常750V DC、1500V DC、3000V DCが標準とされています。
地域の電力会社から供給される三相電圧は、牽引変電所において降圧・整流され、所定の直流電圧として供給されます。
日立エナジーのポートフォリオは、最適化された系統連系から第三軌条または架空電車線に至るまで、電力供給の全領域をカバーしています。
- 変電所の電気、機械、土木設計
- 中電圧開閉装置
- 整流変圧器
- 整流器
- DCスイッチギア
- 自動接地システムおよび低電圧制限装置
- 変電所自動化システム (保護、ローカルおよびリモート制御)
- 補助電源
- サービスおよび保守契約
変電所の設置面積の最適化を重視しています。 プレハブの鉄骨(コンテナ)建屋や既製のコンクリート建屋を採用することで、この要件に対応し、コンパクトな設計と高い統合性を実現しています。これらのプレハブ式かつ輸送可能な変電所には、主要機器、補機設備、ならびに変電所制御システムがすべて装備されています。