生成AIデータセンターを高速化
オフグリッドから系統連系運転まで対応する再生可能エネルギーハブソリューション
データセンターのエネルギーの課題
AIが電力需要の急増を後押しする中、データセンターはグリッド障害、相互接続の制約、電力需要の急速な変化を管理しながら、厳しい電力品質要件を満たす必要があります。
負荷平準化
電圧ライドスルー(VRT)支援
データセンター向けUPSは、サーバーを保護するために障害発生時に迅速に遮断されるよう設計されています。しかし、その結果として、新たなリスクが生じます。それは、大規模な負荷が同時に失われることで、電力系統へ大きな影響を与える可能性があることです。
非常用電源
系統障害や停電が発生し、電圧ライドスルー(VRT)の許容範囲を超えた場合でも、データセンターの負荷を保護しながら運転を継続する必要があります。
相互接続の要件
系統運用者は、大規模負荷やデータセンターを電力系統へ接続する際に、特定の機能要件を求めるようになっています。
ピーク負荷の抑制
データセンターのエネルギー需要を満たすには、通常 、システムのアップグレード が必要であり、 承認には何年もかかる ことがありますが、 データセンターには信頼性の高い電力 が必要です。
DERの統合
公益事業の電力へのアクセスは制限されており、データセンターは持続可能性の目標を達成するために 低炭素 エネルギーを必要としています。
AI 工場を拡張する多用途のエネルギー供給
日立エナジーは、スマートで安全性が高く、拡張性と持続可能性を兼ね備えたデータセンター向けソリューションを提供しています。これにより、電力レジリエンスの強化、停電リスクの低減、継続的な運用の確保を実現するとともに、カーボンネガティブな事業の未来への移行を支援します。
データセンター向け電力変換ソリューション
日立エナジーの先進的なグリッド・トゥ・ラックアプローチは、高性能な電力変換技術を活用し、800 VDCラック構成を実現するとともに、電力系統からサーバーまでの電力供給を最適化します。Provide your feedback on BizChat BESSと組み合わせることで、エネルギー損失を削減し、持続可能性を向上させ、ハイパースケールAI設備の導入を加速します。