Axis:エンタープライズクラウド提供コラボレーション
Axis は、取引先間で即時かつ豊富なデータ交換と透明性を提供し、リアルタイムでの意思決定を可能にするとともに、例外対応など付加価値の高い業務に集中できる環境を実現します。これは、完全に自動化されたB2Bプロセスを通じて提供されます。
主な機能
調達から支払いまでのワークフローを自動化
サプライヤー間のデータ交換におけるエラーを削減
トランザクション全体の可視性を向上
パートナー間のコラボレーションを拡大
-
ソフトウェアの詳細
-
リソース
概要
よりスマートな調達のための合理化されたコラボレーション
Axis はクラウドベースの B2B コラボレーションプラットフォームで、調達、請求、カタログデータの交換をシンプルかつ自動化し、資産集約型の企業とそのサプライヤー間の業務効率を高めます。エンタープライズ規模の運用を支えるために設計された Axis は、部門・地域・取引先を横断して、安全かつリアルタイムにデータを共有できるようにし、手作業の削減と運用の俊敏性向上を実現します。
エンタープライズワークフロー向けに最適化
調達の複雑性やベンダー調整がオペレーションの遅延につながりやすい産業において、Axis は申請書、発注書、請求書、サプライヤーカタログを一元管理できる集中型プラットフォームを提供します。Ellipse や Asset Suite などのシステムとシームレスに連携し、調達から支払いまでのプロセス全体を可視化・コントロールできるようにします。
セキュアでスケーラブル、そして連携に最適化された設計
SFTP や TLS などのセキュアなプロトコルに対応することで、Axis はすべてのトランザクションにおけるデータ完全性とコンプライアンスを確保します。モジュール式アーキテクチャと API 対応の設計により、ガバナンスと監査性を維持しながら、数千のサプライヤーとのコラボレーションへ柔軟にスケールできます。Axis は、電力会社、交通事業者、OEM などから信頼されており、調達の高度化とサプライヤーエンゲージメントの効率化を実現しています。
メリット
- より高度なオーダートラッキングにより、在庫と保管コストを削減
- 手作業負荷の削減により、サプライヤー割引の交渉力を向上
- 請求書の不一致率とサプライヤーからの支払い照会を削減
- 電子カタログによるガイド付き購買で、契約支出の遵守率を向上
- 購買および作業プロセスのステータスの可視性を向上
- 包括的な資産メンテナンス情報の表示
- リソース利用率の向上
- より良い品質とよりリアルタイムのデータにより、正確なレポートを取得
機能
ソーシング:見積依頼、見積提示、価格照会、在庫・納期確認
カタログ:サプライヤーカタログのアップロード、バイヤー側の承認プロセス、カタログ検索、ダイレクトログイン、OCI パンチアウト連携
購入:発注書、変更注文、注文受領通知、エクスペダイティング(納期調整・催促)
受領:出荷予告通知、差異報告書、受入通知
作業管理: 作業依頼、作業指示書、作業指示の更新、作業完了報告、作業実績書
アセットメンテナンス:状態評価通知、作業見積、作業実績書、アセット更新
請求: 買掛金(AP)請求書・ステートメント、支払通知(リミッタンスアドバイス)、売掛金(AR)請求書・ステートメント、RCTI/ERS
特殊なプロセス:特定のビジネス要件に合わせてカスタマイズ
アプリケーション
電力・エネルギー事業者
Axisは、調達から支払までの作業管理プロセスと請負業者の作業管理プロセスを自動化します。EllipseおよびAsset Suiteと統合し、SFTPおよびTLSプロトコルを介して安全なB2Bトランザクションをサポートします。請負業者とサプライヤーのネットワーク
クラウドベースの Axis プラットフォームは、規模の大小を問わずサプライヤーが、ウェブポータルや電子カタログを通じて顧客とコラボレーションできるようにします。カタログの閲覧から購買申請、請求書処理までをサポートします。小売、輸送、OEM
当社のソリューションは、手作業でのデータ入力を削減し、ガバナンスを強化し、支出の可視性を向上させるために、さまざまな業界で活用されています。AxisはSOC監査と安全なクラウド展開をサポートします。