Ellipse:エンタープライズ資産管理とリソース計画
Ellipse EAM は、日々の運用から資産のライフサイクル全体にわたる管理まで、ベストプラクティスとプロセスを組み込み、資産管理を支援します。柔軟な設計により、最大規模で複雑な運用環境から、初めて資産管理戦略を導入する組織まで、あらゆる規模の資産集約型企業をサポートします。Ellipse EAM を活用することで、意思決定のスピードと質が向上し、収益に直結する資産への対応をより迅速かつ的確に行えるようになります。
主なハイライト
- 資産活用と生産性の向上
- 運用コストの削減
- サプライチェーンの可用性と可視性を確保
-
ソフトウェアの詳細
-
リソース
概要
複雑な運用のためのインテリジェントな資産管理
Ellipse EAM は、公益事業、交通、鉱業、公共インフラなどの資産集約型産業向けに設計された、堅牢なエンタープライズ資産管理ソリューションです。世界各地で数十年にわたり実績ある導入を重ねてきた Ellipse EAM は、資本計画や導入から、保全、廃止に至るまで、物理資産のライフサイクル全体を管理できるよう企業を支援します。さらに、信頼性・安全性・サステナビリティの向上にも貢献します。
ダイナミックな分散環境向けに構築
運用継続性が不可欠で、インフラが高度に複雑な環境においても、Ellipse EAM はパフォーマンス最適化とリスク低減に必要なツールを提供します。作業、資材、財務、分析といった各種プロセスを統合的にサポートし、迅速で的確な意思決定を可能にします。変電所、鉄道ネットワーク、発電資産など、どのような設備を管理する場合でも、Ellipse EAM は資産稼働率の向上、保全業務の効率化、ISO 55000 をはじめとする各種規制への準拠を支援します。
モバイル対応で、より深いインサイトを実現
Ellipse EAM は、モバイル機能と高度な分析を統合し、現場業務のスマート化と企業全体での可視性向上を実現します。技術者は作業現場で検査データを直接入力でき、計画担当者や経営層は資産の健全性、在庫状況、要員稼働率などをリアルタイムで把握できます。本ソリューションはクラウドとオンプレミスの両方に対応しており、軽量なハードウェア構成と事前設定された統合機能により、導入を容易にし、総保有コストの削減を実現します。
拡張性、安全性、将来性
Ellipse EAM は、ハイブリッドクラウド環境、PostgreSQL、モダン API に対応し、柔軟性と将来の拡張性を念頭に設計されています。モジュール式アーキテクチャにより、APM や作業管理ソリューション、財務システムとのシームレスな統合が可能です。また、UI/UX の強化やペルソナ別のワークベンチにより、あらゆる職種で操作性が向上します。Ellipse EAM は、お客様のフィードバックを基に継続的なイノベーションを重ね、変化するビジネスニーズに対応して進化し続けます。企業の成長に合わせてスケールする、インテリジェントな資産管理を提供します。
メリット
資産・作業、サプライチェーン、人事、財務を包括的に管理するためのエンドツーエンドのベストプラクティス
150 以上の事前構築された業務プロセスにより、ベストプラクティスを組み込み、業務知識とビジネス成熟度を高めることができます。
複雑なワークフロープロセスにも柔軟に対応できる高い拡張性
ISO 55000の推奨事項に沿った継続的なプロセス改善が可能
SaaS ソリューションとしても、オンプレミス導入としても利用可能
機能
資産ライフサイクル管理
資産の有効活用とコスト最適化を実現します。Ellipse EAMは、設計から運用寿命、廃棄までの資産ライフサイクル全体を管理しています。本ソリューションは、コンピュータ化保全管理システム(CMMS)を通じて高度な計画、保全スケジューリング、作業実行をサポートします。また、資産稼働率の向上と、それを支えるコスト削減の最適なバランスを実現するための統合ツールを備えています。
サプライチェーン管理
安定供給と厳密なコスト管理の最適バランスを実現 Ellipse EAM のサプライチェーン管理は、資産の保全・修繕スケジュールと連動した部品の確保を重視し、必要資材の需要計画を提供します。これにより、生産効率を優先する“ジャストインタイム”方式ではなく、保全計画に即した“ジャストインケース”型の確率的在庫・調達管理を実現します。これにより、部品や資材の可用性を最大化しつつ、在庫に固定される資本を最小限に抑えるという相反する目標を最適に両立できます。
企業経営
Ellipse EAM を使えば、単一入力のシンプルな財務データが、プロジェクトコスト管理、作業計画、資産の総保有コスト、プロジェクト資産化、法定報告、コンプライアンス対応といった分野で活用できる有用な情報へと変わります。作業指示管理ソフトウェアは財務取引を完全に可視化し、監査や分析を容易にします。
レポートとダッシュボードのビジネス分析
Ellipse EAM の分析機能は、企業全体のデータをタイムリーなグラフィックレポートやダッシュボードへと変換します。見やすいビジュアルにより、データの変化を直感的に理解でき、より迅速な意思決定が可能になります。
アプリケーション
送配電事業者
Ellipse EAM は、資産ライフサイクル管理、停電計画、規制遵守のために公益事業者に導入されています。SCADA、GIS、財務システムと連携し、予兆保全や設備投資計画を支援します。
交通と鉄道
Ellipse EAM は、状態監視、軌道ジオメトリ管理、資産階層管理などの用途で鉄道事業者に活用されています。インフラの信頼性向上を支えるため、組み込み型レポーティングと監査証跡をサポートします。
鉱業および産業業務
Ellipse EAM は、鉱業企業が資産の有効活用を最適化し、運用コストを削減し、サプライチェーンを管理できるよう支援します。事前構築されたワークフローとモバイルアプリにより、迅速な導入を実現します。