LinkOne:資産管理用グラフィカル部品カタログ
使いやすいグラフィカルインターフェースにより、LinkOneはオペレーターや保守作業者が日々直面する多くの課題を解消します。当社のデジタルパーツカタログソフトウェアは、卓越した柔軟性を提供します。検索しづらく、すぐに古くなってしまう紙の資料から、イラスト入りパーツカタログへ移行することで、保守スタッフの生産性を大幅に向上できます。
主な機能
- 一度の公開で、どこからでも閲覧可能
- 17言語で利用可能
- インターネットによる継続的な更新
- 警告とポップアップメモを追加
-
ソフトウェアの詳細
-
リソース
概要
メンテナンス精度のためのビジュアルインテリジェンス
LinkOne は、アセット集約型産業における保守ワークフローを簡素化し、加速するために設計されたグラフィカルパーツカタログソリューションです。LinkOne は、複雑な技術文書を直感的なビジュアルインターフェースに変換することで、技術者・エンジニア・サービスチームが必要な部品をより速く、そして正確に特定・検索・発注できるよう支援します。
業務を明確にするために構築
ダウンタイムが重大な影響を及ぼし、精確性が重視される環境において、LinkOne は展開図・配線図・サービスブリテンをパーツリストや保守手順に直結させることで、判断の不確実性を解消します。マルチフォーマットでの公開やレッドライン注釈に対応することで、車両群、地域、OEM を横断したドキュメント標準化を実現します。
いつでもどこでもアクセス可能
デスクトップ、モバイル、オフライン環境をサポートし、LinkOne は現場のどこにいても重要な保守情報にアクセスできる環境を提供します。“一度発行すれば、どこでも閲覧”というモデルにより、WinView と WebView の各プラットフォームへシームレスに配信でき、トレーニング時間の削減と技術者の生産性向上を実現します。
グローバルな事業者と OEM が認める信頼性
世界中の数百社におよぶ機器メーカーおよびアセット運用企業に導入されている LinkOne は、サービス精度を高め、平均修理時間(MTTR)を短縮し、アセット稼働率を向上させます。鉱業、公益事業、輸送、防衛など、どの分野で利用される場合でも、LinkOne はスムーズなオペレーションを維持するために必要な“ビジュアルインテリジェンス”を提供します。
メリット
LinkOne アセット・カタログは、既存の製品情報を活用することで、次のことを実現します。
- スペアパーツ販売の収益拡大
- 保守遅延や保証クレームの減少による運用コストの削減
- ディーラーやオペレーター、ネットワーク全体での運用効率を向上
- 顧客サービス向上による維持率の向上
- 誤った部品発注を防ぐことで、在庫レベル管理を改善
機能
CAD 図面、紙図面、技術文書、操作マニュアルなどのコンテンツを集約し、ディーラーや顧客向けに提供するイラスト入りパーツカタログを生成するパブリッシャーソリューション
公開されたコンテンツをブラウザーまたはデスクトップクライアントで閲覧できる、エンドユーザー向けコンテンツビューアソリューション
パーツリスト、技術文書、動画、分解・組立手順への対応
CAD、ベクター、ラスター、印刷ドキュメントなど、多様な形式をインポートできる各種グラフィックフィルターを搭載
図面上にホットポイントを設定し、アセンブリをパーツリストや関連資料へ直接リンク可能
アプリケーション
公益インフラ事業や鉱業におけるアセット運用者
LinkOne は、MTTR を短縮し、保守作業の精度を向上させるグラフィカルパーツカタログを提供します。 Outotec や Gladstone Ports などの企業が、スペアパーツの特定と発注プロセスを効率化するために利用しています。OEMおよび機器メーカー
当社のデジタルカタログソフトウェアは、メーカーが標準化されたパーツブックや技術文書を発行できるようにします。LinkOne は、世界中の 400 を超える OEM をサポートし、在庫管理やサービスワークフローに対応するため ERP システムと連携します。フィールド技術者とサービスネットワーク
ディーラーやサービス代理店は、配線図、保守手順、サービスブリテンへアクセスするために LinkOne を活用しています。デジタルカタログソフトウェアは17言語で利用可能で、モバイルとオフラインのアクセスをサポートしています。