地域と言語を選択してください

メニュー

productImage.imageAlt

HMBオペレーティング・メカニズム

高電圧遮断器(52~1,100 kV)用のオペレーティング・メカニズム

世界中で高い支持を得ています

  • 20以上のメーカーの100以上の遮断器の高電圧遮断器において、HMBオペレーティング・メカニズムが使用されています。 現在まで110,000台以上のHMBおよびその先行製品が納品されています。.

「市場投入のタイミング」を重要視するのであれば、HMBをご検討ください。

  • HMBファミリーの各オペレーティング・メカニズムが1つのユニットとして提供され、すべての機能部品が1つのモジュラー設計に組み込まれています。 標準モジュールと特殊モジュールを組み合わせることで、さまざまな要件に合ったオペレーティング・メカニズムが可能です。 製品は、納品前に最も厳しい品質試験および機能試験に通されます。 適切に考案された適合プログラムにより、わずかなステップでユーザーに適した遮断器およびオペレーティング・メカニズムを提供します。

アプリケーション

  • ライブタンク遮断器(LTB)
  • ガス絶縁開閉装置(GIS)
  • デッドタンク遮断器(DTB)
  • ハイブリッドシステム
  • HMBタイプのオペレーティング・メカニズムは、発電機遮断器(GCB)など高電圧用以外の遮断器にも使用可能

日立エナジーが選ばれる理由

  • 30年以上にわたるオペレーティング・メカニズムの設計および製造の経験
  • 110,000個以上の生産実績
  • 100以上の製品アプリケーション
  • 最小限の保守要件およびモジュラー設計によるライフサイクルコストの削減
  • 小型開閉装置市場で最大の電力密度
  • 新しい遮断用途に容易、かつ、迅速に適合可能
  • 長期的な安定性
productImage.imageAlt

 

HMB-1

HMB-2

HMB-4

HMB-8

HMB-16

蓄積された動作手順

O-CO/O-CO-CO

O-CO/O-CO-CO

O-CO/CO-CO

O-CO/CO-CO

O-CO

貯蔵エネルギー、最終O[kJ]

0.8 / 1.7

2.3 / 2.7

3.7 / 5.3

8.1 / 11.8

19.6 / 21.7

貯蔵エネルギー、最終C[kJ]

0.4 / 0.8

1.0 / 1.2

2.0 / 3.0

3.0 / 4.8

5.1 / 7.4

ストローク[mm]

75 / 115

135

205 / 220 / 230

180 / 205

205 / 230

O= 遮断器の開放、C= 遮断器の閉鎖
仕様は通知なく変更されることがあります。