地域と言語を選択してください

メニュー

PCS6000周波数変換装置は、供給される電力を負荷に適した周波数へ変換する、経済的かつ高効率なソリューションです。PCS 6000周波数変換装置は、部分負荷時でも高い効率を維持しながら、コンパクトな設置スペースで運用が可能です。

PCS6000周波数変換装置パッケージ(周波数変換装置、変圧器、熱交換器)は、システムインテグレーター向けに提供されています。日立エナジーは、包括的なターンキー型の周波数変換ソリューションも提供しています。 

PCS6000シリーズは、部分負荷時においても高い効率を維持し、保守コストを低く抑えることで、総所有コスト(TCO)の低減に貢献します。

その他のメリット:

  • 高い電力密度設計と水冷方式により、コンパクトな設置面積を実現
  • スケーラブルなソリューション - 対応電圧範囲:10~120 MVA 
  • 変圧器や熱交換器を含むコンバータパッケージにより、プロジェクトをスムーズに推進
  • 実績あるサービスコンセプト(グローバルに展開する日立エナジーのサービス体制に加え、現地サポートと専門家によるリモート診断で支援)
PCS6000