HECPS-3S, Avče GCB (Sideview), HECPS-3S, Avce GCB (Sideview)

发电机断路器 (GCB)

提高全球各类发电厂的运营可用性、安全性和灵活性

自 1954 年以来,日立能源一直是 GCB 设计和制造领域的领导者,在 100 多个国家/地区交付了 8,000 多件产品。我们提供 SF 6 技术中广泛、现代的 GCB 产品组合,其短路额定值范围为 63 kA 至 300 kA, 连续电流范围为 6,300 A 至 50,000 A,可满足全球各类发电厂的需求以及同步补偿器应用。

GCB 可加强对发电机和电力变压器等关键设备的保护,确保发电厂的可用性,简化操作过程并降低成本。我们的 GCB 是在瑞士制造的。我们提供独特的功能,如精益制造,较短交付时间,以及能够亲自或远程使用远程出厂验收试验 (RFAT) 参与远程工厂验收测试 (FAT),从任何可以访问互联网连接的地方进行。
 

我们的产品和服务

HECPS-3S, Avče GCB (Topview)

提高发电厂的可用性

发电机断路器产品组合

链接和下载

通过发电机断路器提高发电厂的可用性和可靠性

查看相关案例深入了解使用发电机断路器的优势。

 

数字 GCB:在电网数字化方面领先一步

了解如何实现简化和高效的寿命管理,以及如何优化发电厂中 GCB 的使用。

加入我们的网络研讨会,了解如何实现您的数字化未来!

 

为您的发电厂选择正确的发电机断路器

发电机断路器有严格的技术要求。所有这些技术参数都需要经过评估和仔细考量,以便正确选择 GCB。

加入我们的网络研讨会,了解如何为您的发电厂正确选择 GCB!

保证电网可靠性的发电机断路器 (GCB) 解决方案

网络研讨会讨论了与能源转型相关的挑战,介绍了我们的 GCB 解决方案,并为在这些类型的应用中正确选择 GCB 提供了指南。

发电机出口断路器相关新闻

相关产品

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您