Fossilfri reservkraft med Ludvikas stolthet
Customer Story | 3 min read
Bilister längs riksväg 66 missar inte den UFO-liknande stålkonstruktionen vid Ludvika. Krafttanken är resultatet av ledande teknik och stolt industrihistoria.
Customer Story | 3 min read
Bilister längs riksväg 66 missar inte den UFO-liknande stålkonstruktionen vid Ludvika. Krafttanken är resultatet av ledande teknik och stolt industrihistoria.
- Krafttanken inhyser ett specialutvecklat energilager som säkrar kommunens samhällsviktiga funktioner i händelse av kris. Det är också ett landmärke som visar vårt kulturarv som viktig industristad sedan 120 år. Projektet som sådant är också ett exempel på andan i ett brukssamhälle, där industri och samhälle lever i symbios med varandra, säger Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Ludvika.
Det började för ungefär sex år sedan när Kina beställde världens mest kraftfulla transformatorer från Hitachi Energy. Projektet resulterade i två transformatorer om 1 100 kV vardera. Under arbetets gång stod det klart att transformatorlådorna på vardera cirka 80 ton och 65 m2 inte skulle skeppas till Kina.
De aktiva delarna skickades iväg och monterades på plats i Kina. Kvar i Ludvika fanns två tomma och mycket stora lådor av stål. Frågan var nu vad man skulle göra av dem.
Ganska snabbt insåg vi att idén om ett landmärke och idén om ett mikronät för krisberedskap gick att förena.
- Ganska snabbt insåg vi att idén om ett landmärke och idén om ett mikronät för krisberedskap gick att förena. Från starten har projektet varit ett nära samarbete med många intressenter från bland annat Hitachi Energy, kommunen, VB Energi och högskolan i Dalarna. Det har varit högt i tak, väldigt lösningsorienterat och framförallt roligt. Ingen har gjort något liknande förut, så visst har det varit en hel del utmaningar på vägen, säger Wilhelm Jacobsson, Area Sales Manager and Technical Sales Support, Hitachi Energy.
En sådan utmaning har varit att skapa en klimatkontrollerad miljö inne i transformatorlådan. En annan att skära upp ett dörrhål i det tjocka stålhöljet. En tredje att transportera Krafttanken till sin hedersplats i Sockenstugeparken.
- Det gällde att hitta en väg genom Ludvika som klarade tyngden och utan risk för att fastna under vägskyltar eller annat. Lyckligtvis skulle vi bara tre kilometer. Väl framme behövdes det två kranar för att lyfta transformatorlådan på plats. Men allt gick precis enligt plan, säger Wilhelm Jacobsson.
Energilagret i Krafttanken är ständigt laddat med lokalproducerad energi från sol, vind och vatten. Det här är navet i Ludvikas mikronät för att säkra samhällskritiska funktioner vid långvariga strömavbrott.
Om något sådant skulle hända utgör energilagret, stadshusets sambandscentral och ytterligare några prioriterade funktioner ett mikronät som gör det möjligt för kommunen att samordna sin krisberedskap. Parallellt med dessa tidiga insatser förbereds uppstarten av ett lokalt vattenkraftverk, som säkrar fler viktiga verksamheter.
Det är en unik lösning som gör det möjligt för Ludvika kommun att tryggt och säkert samordna sina krisinsatser, och hjälpa de människor som är mest sårbara i det här läget.
- Vi är den första kommunen i Sverige som satsar på fossilfri reservkraft i den här omfattningen. När idéerna började ta form kontaktade vi MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och de har följt projektet med stort intresse tillsammans med bland annat RISE och flera andra kommuner, säger Leif Pettersson.
Krafttanken har också en mer vardagsnära uppgift som uppskattas av både Ludvikaborna och förbipasserande bilister längs riksväg 66. Kommunen har installerat flera laddstolpar för elbilar som får sin energi från Krafttanken.
Den andra transformatorlådan står i Ludvikas japanska trädgård. Än så länge är den tom, men ett tekniskt museum för barn är ett tänkbart alternativ för en bygd utvecklad kring världsledande teknik.