Full kontroll över elnätet - Sandvik Materials Technology investerar i senaste MicroSCADA X
Customer Story | 4 min read
Customer Story | 4 min read
Sandvik Materials Technology strävar hela tiden efter att ligga i framkant och satsa på den främsta tekniken för sin produktion. För att kunna övervaka och styra elnätet på sin stora anläggning i Sandviken har man valt att investera i MicroSCADA X från Hitachi Energy.
Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning. - Vår anläggning i Sandviken är Sveriges näst största sammanhängande industriområde, om totalt 3 miljoner kvadratmeter, med cirka 870 000 kvadratmeter byggnad. Elnätet omfattar cirka 250 mil högspänningsledning och består av bland annat 400 transformatorer, 600 effektbrytare över 1000 V och 600 kommunicerbara reläskydd. Omfattningen är faktiskt fyra gånger så stor som en mindre svensk storstad, säger Lars Skoglund, elsäkerhetsansvarig för Sandvik Materials Technology.
För att kunna övervaka och styra elnätet på anläggningen använder sig Sandvik av systemet MicroSCADA från Hitachi Energy.
- Vi började samarbetet år 2000 i samband med att vi satte en 15-årig investeringsplan för vår elinfrastruktur. Vi köpte då in vårt första MicroSCADAsystem, som sen dess varit en tongivande del i projektet. Systemet har under årens lopp uppgraderats kontinuerligt, och vi har byggt det från en liten del av anläggningen till att idag vara väldigt komplext med utökade funktioner för en stor del av anläggningen. MicroSCADA har möjliggjort ett stort stöd i effektivisering av vårt arbetssätt och med en arbetsstyrka om endast sex personer hanterar vi allt från, underhåll, utveckling och eldebitering till elsäkerhet och beredskap på hela elnätet, säger Lars Skoglund.
”Sandviks SCADA-system är ett av Sveriges största system och det sköter all drift av eldistribution
Sandviks SCADA-system är ett av Sveriges största system och det sköter all drift av eldistribution från 130 kV ned till lågspänning via fjärrkontroll hela vägen ned till respektive brytare.
- Systemet används i den dagliga driften och totalt är det över 100 000 signalpunkter som vi övervakar. Vi samlar in information om ström, elkvalitet, temperatur etc. Målsättningen är att ha kontroll över eldistributionen, få förvarning om eventuella fel i god tid och kunna förhindra avbrott i vår produktion. Systemets motor samlar in all data och presenterar informationen på ett överskådligt sätt. Vi kan få ut statistik, analysera vad som blivit fel med avbrottsrapporter och hitta svaga punkter i nätet där vi kan fokusera på förebyggande underhåll och även få larm för akut underhåll. En av de största styrkorna med MicroSCADA är hur det hanterar tidsupplösning, då det är mycket viktigt att vi får in tider på när olika händelser inträffat för att kunna härleda eventuella fel, säger Lars Skoglund och fortsätter:
- En annan stor fördel med det här systemet är att det hela tiden går att bygga ut vartefter våra behov ökar Det är maximalt modulärt och anpassningsbart och vi kan även ta ut information från äldre produkter vi har i anläggningen.
Fokus har varit att göra det maximalt enkelt för användaren att få överblick över sin anläggning
I början av 2020 introducerade Hitachi Energy nästa generation av systemet MicroSCADA X. Det är en helt ny, användarvänlig plattform av systemet. I grunden är det samma motor men här visar vi allt i ett nytt grafiskt gränssnitt med dagens teknik för att även kunna passa för presentation i exempelvis läsplattor och mobiler. Fokus har varit att göra det maximalt enkelt för användaren att få överblick över sin anläggning.
När Hitachi Energy presenterade MicroSCADA X bestämde sig Sandvik snabbt för att uppgradera till det nya systemet.
- De har verkligen lyckats med att öka användarvänligheten och kopplingen människa till maskin. Det moderna gränssnittet och grafiken ger bättre möjligheter att få tydlig information, vilket underlättar våra beslut. Vi kan också enkelt få fram information på våra bärbara enheter, vilket ger oss möjligheter att övervaka och styra systemet även hemifrån. Förutom användarvänligheten och tillgängligheten så har cybersäkerheten höjts betydligt i MicroSCADA X. Detta har stor prioritet då säkerheten kommer först i all vår verksamhet, allt ifrån arbetsmiljösäkerhet till anläggningssäkerhet, säger Lars Skoglund.
Sofia Elvelind är projektingenjör/konstruktör inom elkraft på Sandvik Materials Technology och är ansvarig för implementeringen av MicroSCADA X på deras anläggning.
- Vi började med implementeringen i början av året och har successivt byggt upp det nya systemet samtidigt som det gamla MicroSCADA fortfarande fungerat. Vi har hela tiden haft ett bra och nära samarbete med Hitachi Energy som gjort att vi snabbt kommit framåt på ett bra sätt. De besitter stor kompetens och nyckelpersoner hos dem har hjälpt oss ta systemet i drift, säger Sofia Elvelind.
- Vi ser stora fördelar med MicroSCADA X, inte minst användarvänligheten. Vi lät göra ett test där en av våra medarbetare fick börja jobba med systemet utan att först ha utbildats. Det gick över förväntan, han kunde direkt förstå och använda systemet, kvittera larm och slå till och från brytare. Ett bra betyg till systemets användarvänlighet, avslutar Lars Skoglund.