Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energy hjälper C4 Energis elnätsbolag med värdefulla underhållsinsatser på deras transformatorer

Customer Story | 3 min read

Åldrande svenska transformatorer behöver klara av en ständigt ökande energiförbrukning, så det är nu viktigare än någonsin att underhålla och regelbundet kontrollera hur transformatorerna och dess komponenter mår.

Många av dagens transformatorer installerades på 1960- och 1970-talet och närmar sig slutet av sin typiska livslängd på 40-50 år. Underhåll är alltid mer kostnadseffektivt än att agera när ett fel uppstår - det visar Hitachi Energys insatser för att hjälpa C4 Elnät AB, C4 Energikoncernens elnätsbolag med viktiga underhållsinsatser på deras transformatorer. Det krävs kunskap och expertis för att möta denna utmaning. Hitachi Energys erfarna och kunniga transformatorserviceteam hjälper energibolag och industrier med en rad olika service- och underhållsinsatser för att åtgärda problem i tid.

Utmaning

Energibolaget C4 Energi, som ägs av Kristianstads kommun, har insett vikten av förebyggande underhåll och har beslutat att se över och öka sina investeringar i underhåll av transformatorer och annan kraftutrustning vid sina anläggningar. C4 Energi behövde flytta en transformator men innan dess behövde de bedöma i vilket skick transformatorn var."Efter en nära dialog med Hitachi Energy kunde de erbjuda den kompetens vi behövde", säger Jacob Färdig, projektledare på C4 Energi med ansvar för bland annat transformatorunderhållet.

"Jag åkte ut för att mäta värdena på transformatorn och tog ett gas- och oljeprov som våra experter på laboratoriet för transformatordiagnostik i Ludvika analyserade. Det visade sig att genomföringarna hade dåliga isoleringsvärden och de tre högspänningsgenomföringarna behövde därför bytas ut", säger Daniel Schönström, serviceingenjör på Hitachi Energy.

Lösning

Laboratoriet gjorde en helhetsbedömning av transformatorns status och resultaten kategoriserades i en färgskala.

  • Grön: Gott skick
  • Gul: dåligt skick, ska åtgärdas i framtiden
  • Röd: brådskande åtgärder krävs

Den övergripande bedömningen av den här transformatorn visade "rött" så den togs ur drift för reparation. 

"Under tiden var vi tvungna att köra vår reservtransformator medan vi väntade på nya högspänningsgenomföringar. Hitachi Energy kunde få fram material mycket snabbt och reparera transformatorn, så efter sex veckor var den åter i drift. Vi är mycket tacksamma för den snabba servicen", säger Jacob.

Resultat

Transformatorer kräver regelbundna olje- och gasanalyser för att man ska kunna bedöma hur de mår.  

Hitachi Energy erbjuder service– och underhållstjänster för att säkerställa långsiktig tillförlitlig transformatordrift - ju längre en transformator fungerar, desto mer hållbar blir den.

"Det är som att ta bilen till en årlig besiktning. Om du har en transformator som är mer än 15 år gammal bör du genomföra gasanalys en gång om året och kontrollera oljetillståndet vart tredje år", säger Patrik Larsson, säljansvarig för Transformatorservice i södra Sverige på Hitachi Energy. "Det är ett enkelt sätt att hålla koll på sina transformatorer och ligger till grund för underhållet av transformatorerna samt för ekonomisk planering av sin transformatorflotta. Det är inte nödvändigtvis den äldsta transformatorn som behöver bytas ut först."

Samarbetet mellan C4 Energi och Hitachi Energy fortsätter med en tillståndsbedömning av ytterligare en transformator och gas- och oljeanalyser som ska utföras på alla transformatorer. "Vi uppskattar Hitachi Energys kompetens och servicevilja. Vårt mål är nu att komma ikapp med underhållet, planera och göra åtgärder i tid", säger Jacob Färdig.


"Vi är mycket glada över att kunna hjälpa C4 Energi i deras underhållsarbete och vi värdesätter detta nära samarbete. Vi vill hjälpa industrier och energibolag med deras förebyggande underhåll och vi har både den expertis och den lokala närvaro inom vår organisation som krävs för att göra det", säger Elin Johansson, chef för Hitachi Energys Transformatorservice i Sverige.

Vi uppskattar Hitachi Energys kompetens och servicevilja. Vårt mål är nu att komma ikapp med underhållet, planera och göra åtgärder i tid", säger Jacob Färdig.