Välj din region och ditt språk

OK

Meny

MicroSCADA X – framtidens system för övervakning och styrning av eldistribution

Features | Sweden | 21.12.2020 | 3 min read

Hitachi ABB Power Grids har i år lanserat en ny version av sitt system – MicroSCADA X. Bland de många fördelarna märks den användarvänliga plattformen med grafisk presentation för bättre överblick samt den höga cybersäkerheten. 

MicroSCADA är ett styr- och övervakningssystem utvecklat hos Hitachi ABB Power Grids i Vasa, Finland.

- Vi har levererat MicroSCADA-system sedan 80-talet och har idag nästan 50 procents marknadsandel inom industri och elverk i Sverige. Det första systemet sålde vi till en industri i Örnsköldsvik 1984. De har fortfarande kvar systemet men det är reviderat sju gånger, säger Michael Jonsson, som jobbar med försäljning av kontrollsystem SCADA på Hitachi ABB Power Grids. 

Används inom många branscher

MicroSCADA används idag inom elverk, industrier och områden som infrastruktur, transport och förnybar energi. 

- Vi ser också ett behov av övervakning av elsystem för energilagring, fjärrkyla/fjärrvärme och elbilsladdning. Det blir idag allt fler ställen där man behöver ha kontroll över eldistributionen, från producent till konsument, säger Michael Jonsson.

Systemet används för att styra, övervaka och kunna göra utvärdering av det förebyggande underhållet. Exempelvis mäta temperaturen i koppartrådslindningen i en transformatorstation och i tid få information om den går för varm. Det viktigaste är att kunna isolera felet, åtgärda det och minska risken för avbrott i sin process. En stor fördel med MicroSCADA är att man i grunden kan använda sitt befintliga system och efterhand uppgradera till nyare versioner.

Användarvänligt och säkert

Utvecklingen av den nya versionen startade för tre år sedan och man ägnade då först mycket tid åt att besöka kunder världen över inom olika branscher för att få in synpunkter om vad de förväntade sig av framtidens styr- och övervakningssystem. Högt på kravlistan stod ökad användarvänlighet och säkerhet.

- MicroSCADA X är ett system med fokus på användarvänlighet. Med intuitiv navigering och datahantering får man full kontroll över verksamheten och sina system. Det webb-baserade HMI-användargränssnittet som kan användas var som helst och när som helst, ger snabb tillgänglighet till information, i såväl kontrollrummet som i mobila enheter. Systemet innehåller även all historik och det går enkelt att få ut de rapporter som krävs om vad som hänt och vad som händer i ett elnät. Allt för att kunna optimera driftsäkerheten, sin planering och sitt underhållsarbete, säger Michael Jonsson.

Med MicroSCADA X uppfylls även de högsta kraven på cybersäkerhet. Systemet är bland annat försett med krypterad trafik, brandvägg, behörighetsprofil och tvåvägs-autentiering.

- Vi är mycket stolta över MicroSCADA X, ett system som ger industrin alla möjligheter till effektiv övervakning och styrning av sitt elnät såväl idag som i framtiden, avslutar Michael Jonsson.

Läs mer

Kontakt